Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF 新闻稿: UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命

Renishaw正以一系列新型控制器,引发量测领域的一场小革命,给三次元量测仪(CMM)使用者带来带来史无前例的灵活性。这些是最早用来支援业界最新标准I++DME协议的控制器。该协议将使三次元量测仪使用者能够于不久将来在任何机器控制上使用自己偏爱的量测软件。


File information

File size 344 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download 新闻稿: UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命

Alternative languages

Title File language
新闻稿 - UCC系列产品和I++ - 系列创新坐标测量机控制器掀起测量革命 中文(简体)
Pressrelease: UCC Controllers och I++ Svenska
Notizie: Controlli UCC e I++ - La nuova serie di controlli evoluti per CMM supporta la rivoluzione nella Metrologia Italiano
Clanek: UCC- Nova družina naprednih krmilnikov za KMS kot podpora revoluciji v merilni tehniki Slovenščina
Novedades: Controladores UCC & I++ - Una nueva gama de controles de MMC avanzados complementa la revolución metrológica Español

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 49s
512 kb 5s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

CMM

More CMM recommendations

New items in CMM