Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Katalogový list: Úhlový snímač SiGNUM™ RESM

Snímač RESM je tvořen kompaktní prstencovou stupnicí z nerezavějící oceli, jenž má na obvodu yznačeno dělení s roztečí 20 μm. Součástí stupnice je optická referenční značka IN-TRACTM.


File information

Part number L-9517-9324-02-D
File size 198 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Katalogový list: Úhlový snímač SiGNUM™ RESM

Alternative languages

Title File language
データシート: SiGNUM™ RESM 角度位置決め用エンコーダ 日本語
SiGNUM RESM angle encoder data sheet English
Datenblatt: SiGNUM™ RESM Winkelmess-System Deutsch
Scheda tecnica: Encoder angolare RESM SiGNUM™ Italiano
Технические характеристики: Угловые энкодеры SiGNUM™ RESM Русский

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 28s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches