Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Katalogový list: NCi-4 – interface k bezkontaktnímu ustavování nástrojů

Interface NCi-4 se používá u bezkontaktních systémů k ustavování nástrojů Renishaw NC1, NC3 a NC4. Zpracovává signály bezkontaktní jednotky a převádí je na výstupy beznapěťového polovodičového relé (SSR) určené k přenosu do řídicího systému CNC stroje. Interface NCi-4 je vybaven režimem korekce kapek umožňujícím odfiltrovat náhodně rozptýlené kapky, aniž by došlo k sepnutí systému.. H-2000-2236-01-A


File information

Part number H-2000-2236
File size 432 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Katalogový list: NCi-4 – interface k bezkontaktnímu...

Alternative languages

Title File language
Проспект: Интерфейс NCi-4 бесконтактных систем для наладки инструмента Русский
Fiche produit: Interface de réglage d'outil sans contact NCi-4 Français
Scheda tecnica: Interfaccia NCi-4 per presetting utensili senza contatto Italiano
NCi-4 non-contact tool setting interface data sheet English
Datenblatt: NCi-4 Interface für berührungslose Werkzeugkontroll-Systeme Deutsch

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 1m 1s
512 kb 6s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

Machine tool

More Machine tool recommendations

New items in Machine tool