Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Případová studie: Malý zázrak udivuje Red Bull F1

Dobré věci jsou vždy v malém množství, v případě JK Engineering, v malých prostorách. Co dodavateli přesného strojírenství chybí na podlahové ploše, to tím více to kompenzuje obchodními znalostmi. To je příčinou, proč je jeho dílna přecpána k prasknutí nejmodernější výrobní technologií, včetně CNC obráběcích strojů firmy DMG vybavených různými dotykovými sondami Renishaw pro měření obrobku a nástrojovů.


File information

Part number H-3000-1203-01
File size 179 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Případová studie: Malý zázrak udivuje Red Bull F1

Alternative languages

Title File language
Red Bull F1 von kleinem Wunder beeindruckt Deutsch
Analiza przypadku: Niewielki cud wywiera wrazenie na Red Bull F1 Polski
Praktijkstudie : Klein wonder maakt indruk op Red Bull F1 Nederlands
Small wonder impresses Red Bull F1 - JK Engineering case study English
Aplicación: Una pequeña maravilla impresiona a Red Bull F1 Español
Casistica: Un piccolo gioiello conquista il team Red Bull di F1 Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 25s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

Machine tool

More Machine tool recommendations

New items in Machine tool