Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi

V klasickém filmu Stanley Kubricka Dr. Strangelove byl Slim Pickens shozen z letadla na bombe. Kdyby jel na motocyklu, potom by urcite sedel obkrocmo na dragsteru KTM poháneném nitrometanem, postaveném firmou Salakazi Racing sídlící ve Finsku. „Bombovzdorné“, kompaktní, vysokootáckové, rotacní magnetické snímace Renishaw RM22 pomáhají krotit (steží) rízenou explozi KTM. Na motocyklu o hmotnosti 360 kg s neskutecným výkonem jezdí odvážný Fin s povestí lamace rychlostních rekordu, a události pokracují rychle.


File information

Part number H-3000-1206
File size 197 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi

Alternative languages

Title File language
Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja kontrolowana eksplozje Polski
Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde explosie Nederlands
ケーススタディ - 爆発的加速をもコントロールするレニショーエンコーダ 日本語
Salakazi Racing case story English
Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión controlada Español
Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion Deutsch
Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione controllata Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 28s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder