|
108 results found.
|
LM10 lineares magnetisches Wegmess-System Neue magnetische Wegmess-Systeme bieten zusätzliche Leistung, Beständigkeit und Qualität für eine Vielzahl von Anwendungen. Das LM10 Wegmess-System ergänzt Renishaws bewährte Baureihe magnetischer Drehgeber.Das neue magnetische Wegmess-System LM10 bietet einen 100 m Verfahrweg und 'Fit and Forget' Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeits-Präzisionsanwendungen. [7 kB] RG4 optisches Wegmess-System Das RG4-System ist ein offenes, berührungsloses optisches Wegmess-System, das an die Stelle von Reibung und Verschleiß höchste Geschwindigkeit und Auflösung setzt. Die 40 µm Teilungsperiode ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und größere Einrichttoleranzen. Außerdem können RG4-Systeme mit verschiedenen Maßverkörperungen verwendet werden. [9 kB] FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem schnell und einfach zu installierenden Träger-Wegmess-System. Zudem ermöglicht FASTRACK ein... [12 kB] FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System RESOLUTE ist ein absolutes, berührungsloses Mess-System mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragender Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation, und stellt im Bereich des Positionsfeedbacks eine bahnbrechende Neuerung dar. RESOLUTE ist das weltweit erste absolute... [13 kB] Aufrüsten auf das inkrementelle TONiC™ Wegmess-System Aufrüsten auf das inkrementelle TONiC™ Wegmess-System Haben Sie schon das neue TONiC Mess-System ausprobiert? Hier sind 5 überzeugende Gründe, weshalb Sie den extrem kompakten Abtastkopf von Renishaw auf Ihrer nächsten rotativen oder linearen Bewegungsachse einsetzen sollten! Video anschauen Grund 1: Kleinere Größe bei höherer Zuverlässigkeit... [18 kB] RGH25F UHV vakuumtaugliches, lineares Wegmess-System RGH25F UHV vakuumtaugliches, lineares Wegmess-System Der RGH25F UHV Abtastkopf für Wegmess-Systeme ist mit dem RGS20-S Maßband von Renishaw kompatibel und bietet ein hochgenaues und direktes Positionsfeedback in UHV-Umgebungen. Der RGH25F UHV hat sich seit Jahren in der Praxis bewährt und wird weltweit in Halbleiter- und wissenschaftlichen... [8 kB] TONiC™ UHV vakuumtaugliches, lineares Wegmess-System TONiC™ UHV vakuumtaugliches, lineares Wegmess-System Der TONiC UHV Abtastkopf für Wegmess-Systeme ist mit Renishaws hochgenauen Maßbändern mit optischen IN-TRAC ™ Referenzmarken, einschließlich der RELM Invar® und RSLM Edelstahlmaßstäben, kompatibel. Diese Mess-Systeme bieten ein hochgenaues Positionsfeedback in UHV-Umgebungen. Der TONiC UHV... [8 kB] TONiC™ RGSZ Mess-System TONiC™ RGSZ Mess-System Das TONiC™ T1000 System ist ein extrem kompaktes Wegmess-System, das speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt wurde, um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit zu bieten. Der kompakte Abtastkopf wird durch das flexible Goldmaßband RGS mit optischer, vom Anwender... [11 kB] RG2 optisches Wegmess-System Das RG2 System ist ein offenes, berührungsloses optisches Mess-System, das an die Stelle von Reibung und Verschleiß höchste Geschwindigkeit und Auflösung setzt. Das System arbeitet auf einer Periode von 20 µm und bietet eine hervorragende Signalstabilität. [9 kB] RGH25F Wegmess-System Der offene, berührungslose, ultra-kompakte RGH25F Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 10 nm. Der RGH25F besitzt einen kleinen Querschnitt und bietet eine Vielzahl externer Interpolationseinheiten und damit auch automatische Amplitudenkontrolle, Phasenverschiebungskontrolle und Diagnose-Möglichkeiten... [11 kB] RGH22 Wegmess-System Der offene, berührungslose RGH22 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 50 nm. [9 kB] RGH24 Wegmess-System Der offene, berührungslose RGH24 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 10 nm. Der kompakte RGH24 eignet sich ideal für den Einsatz in Präzisions-Positioniereinheiten, Aktuatoren und andere Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. [10 kB] RGH26 serielles Wegmess-System Der Abtastkopf RGH26 wurde speziell für den Mitsubishi MELSERVO®- J2S/J3 entwickelt. Im Gegensatz zu anderen seriell kommunizierende linerare Wegmess-Systeme benötigt das RGH26 kein separates Interface. Durch die innovative Elektronik von Renishaw kann die Interpolation und die serielle Konvertierung im gleichen Gehäuse wie der bekannte RGH22 realisiert werden. Der RGH26 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 0,5 µm. [9 kB] Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden [7 kB] SiGNUM™ RSLM lineares Wegmess-System Der Edelstahlmaßstab RSLM ist vergleichbar mit Glasmaßstäben mit feiner Teilungsperiode und ist in Längen bis zu 5 m erhältlich. RSLM bietet eine industrieweit einmalige Gesamtgenauigkeit (einschließlich Steigung und Linearität) von unter ±4 μm bei 5 m Länge! Aufgrund des zyklischen Fehlers (SDE) von ±30 nm, patentierten Filteroptiken und der einfachen Installation bietet der RSLM alle Vorteile eines Wegmess-Systemes mit 20 μm Teilungsperiode und besitzt dabei die volle Leistung eines Systemes m [12 kB]
Datenblatt: Lineares Wegmess-System TONiC T1000 Das T1000 System von Renishaw ist ein extrem kompaktes Wegmess-System, das speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt wurde um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit zu erreichen. [1.17 MB] Datenblatt: RGH25F Wegmess-System Das RGH25F System bietet alle Vorteile der RG2 Baureihe: berührungslos, patentierte Filter-Optik, verschmutzungstolerant und hohe Geschwindigkeit. [311 kB] Datenblatt: RGE - Interpolatoren Die RGE Interpolatoren wurden entwickelt, um für beide Produktreihen, RG2 mit 20 μm und RG4 mit 40 μm Teilungsperiode eine Konvertierung des 1Vss Ausgangssignals auf den RS422A Digital-Ausgang zu bieten. [205 kB] Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB] Neuigkeiten: FASTRACK™ FASTRACK™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem schnell und einfach zu installierenden Träger-Wegmess-System [73 kB]
RLE-System im ÜberblickDas RLE System ist ein einzigartiges homodynes Laser Interferometer, das speziell für den Einsatz als Wegmess-System entwickelt wurde. - [180 x 252 pixels] [33 kB]
|
|