|
11 results found.
|
FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem...http://www.renishaw.de/fastrack
FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem... [19 kB] Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden [13 kB] TONiC™ lineare Wegmess-Systeme TONiC™ ist das neue, extrem kompakte, berührungslose Wegmess-System von Renishaw und bietet Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie Auflösungen bis zu 5 nm für sowohl Wegmess- als auch Winkelmess-Anwendungen. TONiC™ zeigt wesentliche Weiterentwicklungen gegenüber bestehender Mess-Systeme von Renishaw und profitiert von einer verbesserten Signalstabilität und langfristiger Zuverlässigkeit, minimalen Betriebskosten und einer erfrischenden Einfachheit. [22 kB] Berührungslose Mess-Systeme Wide range of optical and magnetic position feedback encoders, including high speed optical linear encoders, precision optical angle encoders, optical rotary encoders, angular encoders, robust rotary magnetic encoders, magnetic linear encoders, magnetic ring encoders, magnetic chip encoders, magnetic encoder ICs, laser interferometer encoders, laser encoders and ultra-high vacuum (uhv) encoders, [17 kB] UHV-kompatible, optische Mess-Systeme Optische UHV-Systeme sind für Vakuum bis zu 10-11 TORR verwendbar. Das RGH25F Mess-System wird mit dem Maßband RGS20-S sowohl zu Weg- als auch zu Teilrotationsmessungen eingesetzt. Der UHV-Abtastkopf RGH20F liefert hingegen in Verbindung mit dem Winkelmess-System RESR hochpräzise Winkelpositions-Rückmeldungen. Die UHV Baureihe wurde für den Einsatz in UHV-Umgebung entwickelt, für Wafer dicing, wissenschaftliche Instrumente, Spektroskopie, Vakuumtestgeräte etc... [19 kB]
Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB]
|
|