|
69 results found.
|
Die Maschinenprüflehre von Renishaw (MCG) erlaubt die schnelle und einfache Überprüfung von Koordinatenmessgeräten, so wie es in verschiedenen internationalen Normen empfohlen wird. Sie erhalten eine detaillierte Aussage über die Fähigkeiten und Genauigkeiten des Messgerätes.http://www.renishaw.de/mcg
Verbesserte Messleistung mit neuen motorischen Dreh-/Schwenkköpfen für Koordinatenmessgeräte Renishaws Standard-Produktfamilie an motorischen PH10 Dreh-/Schwenkköpfen für Koordinatenmessgeräte (KMGs) bietet jetzt, nach einer Reihe an konstruktiven Änderungen, eine 20%-prozentige Verbesserung der Wiederholgenauigkeit sowie eine erhöhte Langzeitstabilität. In Kombination mit einer optionalen 2-Jahres-Garantieverlängerung bieten die neuen PH10-Systeme KMG-Anwendern einen neuen Leistungsstandard der Dreh-/Schwenkköpfe und eine zuverlässige Präzision. [20 kB] TP1S / TP1SM 25 mm Durchmesser, Messtaster zur Montage mit einem Aufnahmeschaft, ideal für manuell-gesteuerte Koordinatenmessgeräte [11 kB] ML10 Laserinterferometer-System Seit 1988 gilt das ML10 Lasermesssystem (ML10 Laser und EC10 Kompensationseinheit) als das ultimative Kalibriersystem für Werkzeugmaschinen, Koordinatenmessgeräte (KMGs) und andere Positionier- und Bewegungssysteme. [12 kB] Im Mittelpunkt der EMO 2009 standen Anwendungen von Werkzeugmaschinen und KMGs Am Renishaw Messestand auf der EMO in Mailand drehte sich alles um neue Messtaster und Mess-Software, die gezielt zur stärkeren Automatisierung von Werkzeugmaschinen, zur verbesserten Prozessüberwachung und zur erweiterten Werkstückprüfungen auf der Maschine beitragen. Messebesucher hatten die Möglichkeit, sich über Renishaws neuen Nachrüstservice für Koordinatenmessgeräte (KMGs) Zur Bestimmung von Positioniergenauigkeit von Werkzeugmaschinen wurden die Besucher mit zwei absoluten Neuheit überra [31 kB] Berührend schaltende Messtaster Berührend schaltende Messtaster eignen sich zur Prüfung dreidimensionaler geometrischer Werkstücke, da mit ihnen einzelne Messpunkte aufgenommen werden können. [15 kB] PH20 5-Achsen-Schaltkopf-System Renishaws neues PH20 5-Achsen-Schaltkopf für taktiles Messen auf KMGs ermöglicht einen dreimal höheren Messdurchsatz zur Optimierung verschiedener Koordinatenmessgeräte (KMGs).Die im neuen PH20 Schaltkopf verwendete Technologie wurde für das preisgekrönte REVO® Mess-System entwickelt und bietet die einzigartige ‘Head touch’-Methode (Kopfantastung) sowie schnelle unbegrenzte 5-Achsen-Positionierungen und garantiert damit einen optimalen Zugang zu Werkstückmerkmalen. [16 kB] Technische Daten Suchen Sie den benötigten Tastereinsatz aus unserem umfassenden Angebot im Katalog für Tastereinsätze und Zubehör aus. [12 kB] Support Support Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Informationen für Anwender von Koordinatenmessgeräten über Möglichkeiten der Leistungsoptimierung und technischen Unterstützung für die KMG-Steuerungsbaureihe UCC. UCC Nachrüstung Die hier veröffentlichten Informationen sollen Anwendern von... [9 kB] Motorische Dreh-/Schwenkköpfe Motorische Dreh-/Schwenkköpfe erlauben die automatisierte, wiederholgenaue Positionierung von Messtastern für eine hervorragende Zugänglichkeit der zu messenden Merkmale auf allen Werkstückflächen; hierdurch wird die Leistungsfähigkeit des Koordinatenmessgeräts erhöht und der Messdurchsatz maximiert. [12 kB] FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem... [19 kB] Kalibrieren von Tastereinsätzen Bevor Sie mit Messungen beginnen, muss der Messtaster unbedingt präzise für alle Ihre Messanwendungen kalibriert werden. [10 kB]
Neuigkeiten: Neuer PH20 Schaltkopf Renishaw ergänzt seine Produktpalette um ein weiteres innovatives Messtasterprodukt zur Optimierung der Messleistung verschiedener Koordinatenmessgeräte (KMGs). Die im neuen PH20 Schaltkopf verwendete Technologie wurde für das preisgekrönte REVO® Mess-System entwickelt und bietet die einzigartige ‘Head touch’-Methode ( [67 kB] Neuigkeiten: Neuer PH20 Schaltkopf Renishaw ergänzt seine Produktpalette um ein weiteres innovatives Messtasterprodukt zur Optimierung der Messleistung verschiedener Koordinatenmessgeräte (KMGs). Die im neuen PH20 Schaltkopf verwendete Technologie wurde für das preisgekrönte REVO® Mess-System entwickelt und bietet die einzigartige ‘Head touch’-Methode ( [352 kB] Neuigkeiten: FASTRACK™ FASTRACK™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem schnell und einfach zu installierenden Träger-Wegmess-System [73 kB] Neuigkeiten: FASTRACK™ FASTRACK™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem schnell und einfach zu installierenden Träger-Wegmess-System. [64 kB]
|
|