|
19 results found.
|
Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden [7 kB] Berührungslose Mess-Systeme Wide range of optical and magnetic position feedback encoders, including high speed optical linear encoders, precision optical angle encoders, optical rotary encoders, angular encoders, robust rotary magnetic encoders, magnetic linear encoders, magnetic ring encoders, magnetic chip encoders, magnetic encoder ICs, laser interferometer encoders, laser encoders and ultra-high vacuum (uhv) encoders, [11 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Wegmess-Systeme – Produktübersicht RESOLUTE™, das absolute, optische Wegmess-System ist mit verschiedenen rotativen und linearen Maßbandoptionen lieferbar, die den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht werden: von hoher Genauigkeit über eine schnelle und einfache Installation, geringe Trägheit bis zu einer ausgezeichneten Robustheit. [6 kB] UHV-kompatible, optische Mess-Systeme Optische UHV-Systeme sind für Vakuum bis zu 10-11 TORR verwendbar. Das RGH25F Mess-System wird mit dem Maßband RGS20-S sowohl zu Weg- als auch zu Teilrotationsmessungen eingesetzt. Der UHV-Abtastkopf RGH20F liefert hingegen in Verbindung mit dem Winkelmess-System RESR hochpräzise Winkelpositions-Rückmeldungen. Die UHV Baureihe wurde für den Einsatz in UHV-Umgebung entwickelt, für Wafer dicing, wissenschaftliche Instrumente, Spektroskopie, Vakuumtestgeräte etc... [10 kB] RGH40 lineare Wegmess-Systeme Der offene, berührungslose RGH40 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS40-G Glasmaßstab mit 40 µm Teilungsperiode oder RESR Winkelmess-System verwendet und bietet Auflösungen bis 50 nm. [9 kB] RGH34 lineare Wegmess-Systeme Die RGH34 Abtastkopf-Serie ist speziell durch ihre Miniaturbaugröße für ultrakompakte Installationen geeignet und bietet die gleiche Leistungsfähigkeit wie das berührungslose, optische RG2 Wegmess-System von Renishaw. Der RGH34 wurde speziell für OEM-Anwendungen entwickelt, in denen konventionelle Wegmess-Systeme aufgrund ihrer Baugröße nicht passen. Mit diesem Abtastkopf bringen Sie Ihre Miniatur-Linearführungen, Mikroskope, Mikro-Verfahrtische oder andere Miniatur-Bewegungssysteme auf den neue [11 kB] FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem schnell und einfach zu installierenden Träger-Wegmess-System. Zudem ermöglicht FASTRACK ein... [12 kB] TONiC™ RGSZ Mess-System TONiC™ RGSZ Mess-System Das TONiC™ T1000 System ist ein extrem kompaktes Wegmess-System, das speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt wurde, um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit zu bieten. Der kompakte Abtastkopf wird durch das flexible Goldmaßband RGS mit optischer, vom Anwender... [11 kB] FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System RESOLUTE ist ein absolutes, berührungsloses Mess-System mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragender Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation, und stellt im Bereich des Positionsfeedbacks eine bahnbrechende Neuerung dar. RESOLUTE ist das weltweit erste absolute... [13 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Weg- und Winkelmess-Systeme Neues, absolutes, optisches Weg- und Winkelmess-System bietet bisher unerreichte Positionsgenauigkeit. RESOLUTE™ ist das weltweit erste, absolute, optische Mess-System mit einer 27-Bit-Auflösung bei Drehzahlen von 36.000 min-1. [13 kB] Vergleichstabelle für Wegmess-Systeme Bitte betrachten Sie die untenstehende Übersichtstabelle um Renishaws Vielzahl an optischen Weg- und Winkelmess-Systemen zu vergleichen. Weitere Informationen und Produktvariationen erhalten Sie mit Hilfe des Produkt-Konfigurators. [19 kB] Aufrüsten auf das inkrementelle TONiC™ Wegmess-System Aufrüsten auf das inkrementelle TONiC™ Wegmess-System Haben Sie schon das neue TONiC Mess-System ausprobiert? Hier sind 5 überzeugende Gründe, weshalb Sie den extrem kompakten Abtastkopf von Renishaw auf Ihrer nächsten rotativen oder linearen Bewegungsachse einsetzen sollten! Video anschauen Grund 1: Kleinere Größe bei höherer Zuverlässigkeit... [18 kB]
Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB]
|
|