Neues, absolutes, optisches Weg- und Winkelmess-System bietet bisher unerreichte Positionsgenauigkeit. RESOLUTE™ ist das weltweit erste, absolute, optische Mess-System mit einer 27-Bit-Auflösung bei Drehzahlen von 36.000 min-1.http://www.renishaw.de/resolute
RESOLUTE™ absolute, optische Wegmess-Systeme – Leistungsmerkmale RESOLUTE™ absolute, optische Wegmess-Systeme – Leistungsmerkmale Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Mit RESOLUTE™ bringt Renishaw ein absolutes, berührungsloses Wegmess-System mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragenden Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation... [23 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Wegmess-Systeme – Produktübersicht RESOLUTE™, das absolute, optische Wegmess-System ist mit verschiedenen rotativen und linearen Maßbandoptionen lieferbar, die den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht werden: von hoher Genauigkeit über eine schnelle und einfache Installation, geringe Trägheit bis zu einer ausgezeichneten Robustheit. [14 kB] RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Die RG2 und RG4 Produkte sind die am meisten verwendeten Renishaw Mess-Systeme. Sie bieten höchste Zuverlässigkeit im Bereich des Positionsfeedbacks, selbst unter schwierigsten Bedingungen. RG2 Systeme... [11 kB] Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden [13 kB] RGH34 lineare Wegmess-Systeme Die RGH34 Abtastkopf-Serie ist speziell durch ihre Miniaturbaugröße für ultrakompakte Installationen geeignet und bietet die gleiche Leistungsfähigkeit wie das berührungslose, optische RG2 Wegmess-System von Renishaw. Der RGH34 wurde speziell für OEM-Anwendungen entwickelt, in denen konventionelle Wegmess-Systeme aufgrund ihrer Baugröße nicht passen. Mit diesem Abtastkopf bringen Sie Ihre Miniatur-Linearführungen, Mikroskope, Mikro-Verfahrtische oder andere Miniatur-Bewegungssysteme auf den neue [19 kB] Berührungslose Mess-Systeme Wide range of optical and magnetic position feedback encoders, including high speed optical linear encoders, precision optical angle encoders, optical rotary encoders, angular encoders, robust rotary magnetic encoders, magnetic linear encoders, magnetic ring encoders, magnetic chip encoders, magnetic encoder ICs, laser interferometer encoders, laser encoders and ultra-high vacuum (uhv) encoders, [17 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Weg- und Winkelmess-Systeme Neues, absolutes, optisches Weg- und Winkelmess-System bietet bisher unerreichte Positionsgenauigkeit. RESOLUTE™ ist das weltweit erste, absolute, optische Mess-System mit einer 27-Bit-Auflösung bei Drehzahlen von 36.000 min-1. [20 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – BiSS C (unidirektional) Protokoll RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – BiSS C (unidirektional) Protokoll Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Renishaw unterstützt offene BiSS C (unidirektional) Protokolle für absolute Mess-Systeme. BiSS ist ein serielles Hochgeschwindigkeits-Protokoll, das sich bestens für dynamische... [23 kB] Renishaw: Messtaster, Drehgeber-Systeme, Lineargeber-Systeme, Winkelmess-Systeme, Laserkalibier-Systeme, Dental-CAD/CAM, Raman-Spektroskopie und Chirurgieroboter In den Bereichen Messtechnik, Bewegungssteuerung, Maschinenkalibrierung, Dental-CAD/CAM und Spektroskopie erzielen die Innovationen von Renishaw erhebliche Verbesserungen in der Präzision, Effizienz und Qualität. [21 kB] FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System FASTRACK™ mit absolutem, optischen RESOLUTE™ Wegmess-System Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt RESOLUTE ist ein absolutes, berührungsloses Mess-System mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragender Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation, und stellt im Bereich des... [20 kB] Im Mittelpunkt der EMO 2009 standen Anwendungen von Werkzeugmaschinen und KMGs Am Renishaw Messestand auf der EMO in Mailand drehte sich alles um neue Messtaster und Mess-Software, die gezielt zur stärkeren Automatisierung von Werkzeugmaschinen, zur verbesserten Prozessüberwachung und zur erweiterten Werkstückprüfungen auf der Maschine beitragen. Messebesucher hatten die Möglichkeit, sich über Renishaws neuen Nachrüstservice für Koordinatenmessgeräte (KMGs) Zur Bestimmung von Positioniergenauigkeit von Werkzeugmaschinen wurden die Besucher mit zwei absoluten Neuheit überra [31 kB] FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System FASTRACK™ linear optisches Wegmess-System Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt FASTRACK ™ ist ein revolutionäres, schienenmontiertes Maßbandsystem von Renishaw für die lineare Wegmessung. Das System kombiniert eine ±5 µm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl und einem... [19 kB] Renishaw auf der EMO Hannover 2011 Auf der EMO 2011, die vom 19. - 24. September in Hannover stattfindet, wird Renishaw umfassende Lösungen für die Prozesskontrolle vorstellen, die unseren Kunden helfen, den wachsenden Bedarf nach schlanken Produktionsverfahren zu erfüllen. Die Lösungen reichen von neuen Technologien zur Maschinenkalibrierung vor der Bearbeitung bis hin zu Online- und Offline-Messungen nach dem Prozess. [22 kB] UHV-kompatible, optische Mess-Systeme Optische UHV-Systeme sind für Vakuum bis zu 10-11 TORR verwendbar. Das RGH25F Mess-System wird mit dem Maßband RGS20-S sowohl zu Weg- als auch zu Teilrotationsmessungen eingesetzt. Der UHV-Abtastkopf RGH20F liefert hingegen in Verbindung mit dem Winkelmess-System RESR hochpräzise Winkelpositions-Rückmeldungen. Die UHV Baureihe wurde für den Einsatz in UHV-Umgebung entwickelt, für Wafer dicing, wissenschaftliche Instrumente, Spektroskopie, Vakuumtestgeräte etc... [19 kB]
Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB] Datenblatt: RGH41 Abtastkopf-Serie Die RGH41 Serie von Renishaw bietet alle Vorteile der bewährten RG2 Linear Wegmess-Systeme, wie integrierte Einstell-LED, minimale Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen sowie hohe Verfahrgeschwindigkeiten, jedoch mit einer Teilungsperiode von 40 μm. [117 kB]
|
|