|
12 results found.
|
Das RG2 System ist ein offenes, berührungsloses optisches Mess-System, das an die Stelle von Reibung und Verschleiß höchste Geschwindigkeit und Auflösung setzt. Das System arbeitet auf einer Periode von 20 µm und bietet eine hervorragende Signalstabilität.http://www.renishaw.de/rg2
RG2 optisches Wegmess-System Das RG2 System ist ein offenes, berührungsloses optisches Mess-System, das an die Stelle von Reibung und Verschleiß höchste Geschwindigkeit und Auflösung setzt. Das System arbeitet auf einer Periode von 20 µm und bietet eine hervorragende Signalstabilität. [16 kB] Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden [13 kB] UHV-kompatible, optische Mess-Systeme Optische UHV-Systeme sind für Vakuum bis zu 10-11 TORR verwendbar. Das RGH25F Mess-System wird mit dem Maßband RGS20-S sowohl zu Weg- als auch zu Teilrotationsmessungen eingesetzt. Der UHV-Abtastkopf RGH20F liefert hingegen in Verbindung mit dem Winkelmess-System RESR hochpräzise Winkelpositions-Rückmeldungen. Die UHV Baureihe wurde für den Einsatz in UHV-Umgebung entwickelt, für Wafer dicing, wissenschaftliche Instrumente, Spektroskopie, Vakuumtestgeräte etc... [19 kB] RGH24 Wegmess-System Der offene, berührungslose RGH24 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 10 nm. Der kompakte RGH24 eignet sich ideal für den Einsatz in Präzisions-Positioniereinheiten, Aktuatoren und andere Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. [18 kB] RGH22 Wegmess-System Der offene, berührungslose RGH22 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 50 nm. [16 kB] TONiC™ lineare Wegmess-Systeme TONiC™ ist das neue, extrem kompakte, berührungslose Wegmess-System von Renishaw und bietet Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie Auflösungen bis zu 5 nm für sowohl Wegmess- als auch Winkelmess-Anwendungen. TONiC™ zeigt wesentliche Weiterentwicklungen gegenüber bestehender Mess-Systeme von Renishaw und profitiert von einer verbesserten Signalstabilität und langfristiger Zuverlässigkeit, minimalen Betriebskosten und einer erfrischenden Einfachheit. [22 kB]
Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB]
|
|