|
13 results found.
|
Der offene, berührungslose RGH22 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 50 nm.http://www.renishaw.de/rgh22
RGH22 Wegmess-System Der offene, berührungslose RGH22 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 50 nm. [16 kB] RG2 optisches Wegmess-System Das RG2 System ist ein offenes, berührungsloses optisches Mess-System, das an die Stelle von Reibung und Verschleiß höchste Geschwindigkeit und Auflösung setzt. Das System arbeitet auf einer Periode von 20 µm und bietet eine hervorragende Signalstabilität. [16 kB] RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Die RG2 und RG4 Produkte sind die am meisten verwendeten Renishaw Mess-Systeme. Sie bieten höchste Zuverlässigkeit im Bereich des Positionsfeedbacks, selbst unter schwierigsten Bedingungen. RG2 Systeme... [11 kB] RGH26 serielles Wegmess-System Der Abtastkopf RGH26 wurde speziell für den Mitsubishi MELSERVO®- J2S/J3 entwickelt. Im Gegensatz zu anderen seriell kommunizierende linerare Wegmess-Systeme benötigt das RGH26 kein separates Interface. Durch die innovative Elektronik von Renishaw kann die Interpolation und die serielle Konvertierung im gleichen Gehäuse wie der bekannte RGH22 realisiert werden. Der RGH26 Abtastkopf wird mit Renishaws flexiblem RGS20-S Maßband mit 20 µm Teilungsperiode verwendet und bietet Auflösungen bis 0,5 µm. [15 kB] UCC2 Universelle Steuerung für berührendes Messen und Scannen. [13 kB] Vergleichstabelle für optische Mess-Systeme Bitte betrachten Sie die untenstehende Übersichtstabelle um Renishaws Vielzahl an optischen Weg- und Winkelmess-Systemen zu vergleichen. Weitere Informationen und Produktvariationen erhalten Sie mit Hilfe des Produkt-Konfigurators. [24 kB]
Datenblatt: RGE - Interpolatoren Die RGE Interpolatoren wurden entwickelt, um für beide Produktreihen, RG2 mit 20 μm und RG4 mit 40 μm Teilungsperiode eine Konvertierung des 1Vss Ausgangssignals auf den RS422A Digital-Ausgang zu bieten. [205 kB] Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB] Datenblatt: REE Digitales Interface Die digitalen Interpolatoren der REE-Serie wurden zur Verwendung mit den Wegmess-Systemen RG2 (20 μm) und RG4 (40 μm) entwickelt und bieten eine umfassende Auswahl an Interpolationsfaktoren. Eingangssignale mit 1 Vss werden in digitale RS-422A Rechtecksignale interpoliert. [273 kB]
|
|