|
291 results found.
|
Kompakter, modular erweiterbarer Scanning-Messtaster für den Einsatz mit motorischen Dreh/-Schwenkköpfen.http://www.renishaw.de/sp25m
SP25M Kompakter, modular erweiterbarer Scanning-Messtaster für den Einsatz mit motorischen Dreh/-Schwenkköpfen. [22 kB] REVO® RSP3 Scanning-Messtaster REVO® RSP3 Scanning-Messtaster Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn... [10 kB] Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs A white paper outlining the opportunities to enhance the measurement capability and performance of existing CMMs through retrofitting of state-of-the-art software, controller and sensor technologies. [27 kB] Tasteroptionen Renishaw bietet ein umfassendes Angebot an Taster für alle Messaufgaben. [11 kB] FCR25 Mit dem FCR25 Wechselsystem können sämtliche SP25M-Systemkomponenten gewechselt werden. [11 kB] Messtaster zum Scannen Messtaster zum Scannen erfassen viele hundert Oberflächenpunkte pro Sekunde. Auf diese Weise können sowohl Formen als auch Größe und Position gemessen werden. [13 kB] UCC2 Universelle Steuerung für berührendes Messen und Scannen. [13 kB] Nachrüstelemente und -optionen Renishaw bietet modernste Technik in allen Belangen der KMG-Nachrüstung, einschließlich Taster, Steuerungen und Mess-Software. [13 kB] Verbesserte Messleistung mit neuen motorischen Dreh-/Schwenkköpfen für Koordinatenmessgeräte Renishaws Standard-Produktfamilie an motorischen PH10 Dreh-/Schwenkköpfen für Koordinatenmessgeräte (KMGs) bietet jetzt, nach einer Reihe an konstruktiven Änderungen, eine 20%-prozentige Verbesserung der Wiederholgenauigkeit sowie eine erhöhte Langzeitstabilität. In Kombination mit einer optionalen 2-Jahres-Garantieverlängerung bieten die neuen PH10-Systeme KMG-Anwendern einen neuen Leistungsstandard der Dreh-/Schwenkköpfe und eine zuverlässige Präzision. [20 kB] REVO® 5-Achsen-Messsystem Revolutionärer Messkopf und Messtastersystem zur Maximierung des Messdurchsatzes auf Koordinatenmessgeräten, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung höchster Systemgenauigkeit. [15 kB] Aus Alt mach Neu - Renishaw Retrofit bei der cwTec GmbH Renishaw führt eine erfolgreiche Modernisierung einer Zeiss UMC850 bei der Firma CwTec durch und liefert alle Sytemkomponenten wie Steuerung, Mess-Software, Wegmess-Systeme, Messkopf und Messtaster aus einer Hand. [31 kB] Wechselmagazine Eine Auswahl vielseitiger, schützender Wechselmagazine und Speichermagazine für Ihr Koordinatenmessgerät zum schnellen Taster- und/oder Tastereinsatzwechsel. [16 kB] ACR3 Passives Tasterwechselsystem mit vier Speicherplätzen für den automatischen Wechsel von Messtastern mit Autoaufnahme. [11 kB] Nicht mehr lieferbare Steuerungen The UCC1 universal CMM controller and SPA1 servo power amplifier have been superseded by the UCC2 and SPA2 products respectively. [12 kB]
Produktflyer: SP25M Kompaktes Messtastersystem zum Scannen Der SP25M vereint zwei Sensoren in einem Messtaster und bietet dank des modularen Systemaufbaus größte Flexibilität. Anwender können Formen, Positionen und Abmaße mit einem der vier verschiedenen Scanningmodule messen oder einzelne Messpunkte hochgenau antasten. [109 kB] Anwenderbericht: cwTec - Aus Alt mach Neu! Qualität ist das A und O in der Fertigung. Diese hohen Qualitätsanforderungen machen die Messtechnik wichtiger denn je. Zu dieser Erkenntnis kam auch die cwTec GmbH in Hage an der schönen Nordsee. Das Problem dabei: was ist die richtige Technik und welches ist die richtige Maschine? Und das ganze bei überschaubaren Ko [42 kB] Broschüre: Das vielseitige Mess-System Das neue Renishaw Equator Mess-System ist eine vielseitige Alternative um vorhandene Messvorrichtungen zu ersetzen. Hiermit lässt sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Werkstücken effizient überprüfen. [1.10 MB]
SP25Msp25m- [180 x 277 pixels] [11 kB]
- [540 x 830 pixels] [30 kB]
- [1200 x 1844 pixels] [723 kB]
SP25MSP25M- [180 x 200 pixels] [8 kB]
SP25MSP25M 3-axis CMM scanning probe - [256 x 303 pixels] [9 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [540 x 542 pixels] [16 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [540 x 838 pixels] [37 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [540 x 838 pixels] [34 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [1200 x 1635 pixels] [251 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [80 x 80 pixels] [3 kB]
- [500 x 680 pixels] [28 kB]
- [1200 x 1863 pixels] [297 kB]
SP25MSP25M scanning CMM - [1200 x 1864 pixels] [293 kB]
SP25M + modulesSP25M modules - [180 x 279 pixels] [7 kB]
- [500 x 680 pixels] [32 kB]
- [1200 x 1862 pixels] [356 kB]
SP25MThe Renish SP25M probe measuring the profile of critical features of a component. Measured data is compared directly with the original CAD data. - [180 x 135 pixels] [8 kB]
- [540 x 405 pixels] [19 kB]
- [2400 x 1800 pixels] [1.49 MB]
SP25MSP25M probe measuring the profile of critical features of a component. - [180 x 244 pixels] [11 kB]
- [540 x 732 pixels] [26 kB]
- [2400 x 3255 pixels] [2.17 MB]
SP25M module changing SP25M can be used as both a scanning probe and as a touch-trigger probe. This clip shows module changing from a scanning module to the touch-trigger module. [352 x 288 pixels] [2.32 MB] SP25M module and stylus changing This movie clip shows the great flexibility of the SP25M system. Having just been used in touch-trigger mode, the probe moves to the compact, modular changing rack and stows the TP20 stylus module. It then stows the touch-trigger probe module and swaps [352 x 288 pixels] [3.42 MB] SP600 stylus breaking The SP600's patented bump stop protects the probe even in severe Z crashes. This test is more severe than any likely incident on a CMM, resulting in a steel stylus buckling under a peak contact load of 1,600 N. Despite the severity of this test, the prob [352 x 288 pixels] [2.99 MB] SP80 deep bore The SP80 scanning probe can support styli up to 500 mm long and 500 g mass without counterbalancing. In this clip, a 500 mm cranked stylus is used to inspect a deep bore in a cylinder block. [352 x 288 pixels] [3.63 MB] SP600 with long stylus The SP600 can support styli up to 280 mm (11.0 in) long. In this application, a long stylus is used to access a deep feature in a cylinder block. The compact dimensions of the SP600 probe also help to extend reach into deep features. [352 x 288 pixels] [6.48 MB] SP600 stylus changing provides overtravel protection Detachable stylus modules provide a valuable safety feature on Renishaw scanning probes, preventing the build-up of excessive forces in most accidental collisions. In many cases the stylus will reseat once the machine backs off, allowing measurement to c [352 x 288 pixels] [10.03 MB] SP600 high speed measurement Rapid measurement cycles in both discrete point and scanning modes are the hallmark of Renishaw scanning systems. [352 x 288 pixels] [5.72 MB] SP80 cranked stylus SP80 scanning ports on a cylinder block with a customised cranked stylus. [352 x 288 pixels] [5.81 MB]
|
|