|
238 results found.
|
Kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen, der eine Vielzahl an Tastereinsatzkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zulässt.http://www.renishaw.de/tp20
TP20 Kompakter, schaltender Messtaster mit Wechselmodulen, der eine Vielzahl an Tastereinsatzkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zulässt. [16 kB] MSR1 MSR1 Manueller Ablageplatz zur Verwendung mit TP20 und TP200 Tastermodule [10 kB] MH20i Die integrierte TP20 Tasteraufnahme macht den MH20i mit der gesamten TP20 Modulpalette kompatibel. [14 kB] RTP20 kompakter Tastkopf Der kostengünstige RTP20 Tastkopf mit integrierter TP20 Tasteraufnahme bietet die Funktionalität eines motorischen Dreh-/Schwenkkopfes. [10 kB] MH20 MH20 manuell verstellbarer Tastkopf mit 2-Achsen Positionierung und integrierter TP20 Tastermodulaufnahme. [13 kB] TP2 Der kompakte schaltende Messtaster wurde nun abgelöst vom TP20 mit reproduzierbaren Tastermodulwechseln. [11 kB] MCG Maschinenprüflehren Die Maschinenprüflehre von Renishaw (MCG) erlaubt die schnelle und einfache Überprüfung von Koordinatenmessgeräten, so wie es in verschiedenen internationalen Normen empfohlen wird. Sie erhalten eine detaillierte Aussage über die Fähigkeiten und Genauigkeiten des Messgerätes. [12 kB] MCR20 Für den automatischen Wechsel der TP20-Tastermodule [9 kB] Berührend schaltende Messtaster Berührend schaltende Messtaster eignen sich zur Prüfung dreidimensionaler geometrischer Werkstücke, da mit ihnen einzelne Messpunkte aufgenommen werden können. [15 kB] Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs A white paper outlining the opportunities to enhance the measurement capability and performance of existing CMMs through retrofitting of state-of-the-art software, controller and sensor technologies. [27 kB] Tasteroptionen Renishaw bietet ein umfassendes Angebot an Taster für alle Messaufgaben. [11 kB] Zugehörige Produkte für Kalibrierungen Zugehörige Produkte für Kalibrierungen Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Die vollständige Leistungsprüfung eines Koordinatenmessgerätes ist zeitaufwändig und kostspielig; dabei werden Kugelstäbe oder Stufenendmaße und Lasermess-Systeme verwendet. Die Maschinenprüflehre (MCG) von Renishaw... [13 kB]
Neuigkeiten: Neuer PH20 Schaltkopf Renishaw ergänzt seine Produktpalette um ein weiteres innovatives Messtasterprodukt zur Optimierung der Messleistung verschiedener Koordinatenmessgeräte (KMGs). Die im neuen PH20 Schaltkopf verwendete Technologie wurde für das preisgekrönte REVO® Mess-System entwickelt und bietet die einzigartige ‘Head touch’-Methode ( [67 kB]
TP20tp20- [180 x 225 pixels] [9 kB]
TP20 modulesTP20 touch-trigger probe modules - [180 x 145 pixels] [4 kB]
- [1200 x 965 pixels] [89 kB]
TP20 modulesTP20 touch-trigger probe modules - [180 x 125 pixels] [3 kB]
- [540 x 375 pixels] [11 kB]
TP20 bodyTP20 touch-trigger probe body - [180 x 301 pixels] [11 kB]
TP20 6-wayTP20 6-way touch-trigger probe - [180 x 291 pixels] [8 kB]
TP20 modulesTP20 touch-trigger probe modules - [180 x 259 pixels] [6 kB]
SP25M module and stylus changing This movie clip shows the great flexibility of the SP25M system. Having just been used in touch-trigger mode, the probe moves to the compact, modular changing rack and stows the TP20 stylus module. It then stows the touch-trigger probe module and swaps [352 x 288 pixels] [3.42 MB]
|
|