UHV-kompatible, optische Mess-Systeme Optische UHV-Systeme sind für Vakuum bis zu 10-11 TORR verwendbar. Das RGH25F Mess-System wird mit dem Maßband RGS20-S sowohl zu Weg- als auch zu Teilrotationsmessungen eingesetzt. Der UHV-Abtastkopf RGH20F liefert hingegen in Verbindung mit dem Winkelmess-System RESR hochpräzise Winkelpositions-Rückmeldungen. Die UHV Baureihe wurde für den Einsatz in UHV-Umgebung entwickelt, für Wafer dicing, wissenschaftliche Instrumente, Spektroskopie, Vakuumtestgeräte etc... [19 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme - Serielle Kommunikationsprotokolle RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme - Serielle Kommunikationsprotokolle Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt RESOLUTE kommuniziert über reine Digitalsignale im seriellen Format und erreicht so höhere Betriebsgeschwindigkeiten und eine verbesserte Unempfindlichkeit gegenüber EM... [18 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – BiSS C (unidirektional) Protokoll RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – BiSS C (unidirektional) Protokoll Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Renishaw unterstützt offene BiSS C (unidirektional) Protokolle für absolute Mess-Systeme. BiSS ist ein serielles Hochgeschwindigkeits-Protokoll, das sich bestens für dynamische... [23 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – serielles FANUC Protokoll RESOLUTE™ absolute, optische Mess-Systeme – serielles FANUC Protokoll Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt RESOLUTE mit seriellen FANUC Interfaces ist zurzeit nur für rotative Anwendungen erhältlich. RESOLUTE bietet viele Vorteile für Hochleistungs-Werkzeugmaschinen mit FANUC-Steuerungen.... [19 kB] Vergleichstabelle für optische Mess-Systeme Bitte betrachten Sie die untenstehende Übersichtstabelle um Renishaws Vielzahl an optischen Weg- und Winkelmess-Systemen zu vergleichen. Weitere Informationen und Produktvariationen erhalten Sie mit Hilfe des Produkt-Konfigurators. [24 kB] RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme RG2 und RG4 optische, inkrementelle Wegmess-Systeme Seiteninhalt Downloads Setzen Sie sich mit Ihrer Niederlassung in Verbindung Online-Kontakt Die RG2 und RG4 Produkte sind die am meisten verwendeten Renishaw Mess-Systeme. Sie bieten höchste Zuverlässigkeit im Bereich des Positionsfeedbacks, selbst unter schwierigsten Bedingungen. RG2 Systeme... [11 kB] RESR Winkelmess-System Renishaws RESR Winkelmess-Systeme bieten beeindruckende Leistungen.Mit einer Teilungsgenauigkeit bis ±0,5 Winkelsekunden und einer Auflösung bis 0,004 Winkelsekunden eignet sich das RESR-System selbst für die anspruchsvollsten Präzisionsanwendungen. [25 kB] Renishaw: Messtaster, Drehgeber-Systeme, Lineargeber-Systeme, Winkelmess-Systeme, Laserkalibier-Systeme, Dental-CAD/CAM, Raman-Spektroskopie und Chirurgieroboter In den Bereichen Messtechnik, Bewegungssteuerung, Maschinenkalibrierung, Dental-CAD/CAM und Spektroskopie erzielen die Innovationen von Renishaw erhebliche Verbesserungen in der Präzision, Effizienz und Qualität. [21 kB] Berührungslose Mess-Systeme Wide range of optical and magnetic position feedback encoders, including high speed optical linear encoders, precision optical angle encoders, optical rotary encoders, angular encoders, robust rotary magnetic encoders, magnetic linear encoders, magnetic ring encoders, magnetic chip encoders, magnetic encoder ICs, laser interferometer encoders, laser encoders and ultra-high vacuum (uhv) encoders, [17 kB] Inkrementelle TONiC™ Mess-Systeme greifen bei Astrosysteme Austria nach den Sternen. Die Astrofotografie hat durch das digitale Zeitalter einen beispiellosen Quantensprung erfahren. Selbst entfernteste Galaxien sind professionellen Astronomen und Sternwarten nun zugänglich. Dank Astrosysteme Austria (ASA) und technologischer Unterstützung von Renishaw, können diese entfernten Sonnensysteme jetzt sogar von Hobby-Astronomen beobachtet und fotografiert werden - und dies zu einem erschwinglichen Preis. [18 kB] RESOLUTE™ absolute, optische Wegmess-Systeme – Produktübersicht RESOLUTE™, das absolute, optische Wegmess-System ist mit verschiedenen rotativen und linearen Maßbandoptionen lieferbar, die den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht werden: von hoher Genauigkeit über eine schnelle und einfache Installation, geringe Trägheit bis zu einer ausgezeichneten Robustheit. [14 kB] Neuer magnetischer 12-Bit Drehgeber-Chip AM4096 Mit dem magnetischen Drehgeber-Chip der Serie AM4096 wurde die bewährte OnAxis-Technologie einen Schritt weiterentwickelt. Er bietet optimierte Funktionalität und eine erhöhte Wirtschaftlichkeit. Die von Renishaws Partnerfirma RLS d.o.o. entwickelte OnAxis™ Technologie wird in vielen anspruchsvollen Anwendungen der Antriebs- und Steuerungstechnik, in denen herkömmliche Drehgeber-Technologien an ihre Grenzen stoßen, eingesetzt. [13 kB] TONiC™ Mess-System Das neue optische Mess-System TONiC™ bietet außergewöhnliche Leistung und Flexibilität bei erfrischender Einfachheit. [11 kB] SiGNUM™ RSLM lineares Wegmess-System Der Edelstahlmaßstab RSLM ist vergleichbar mit Glasmaßstäben mit feiner Teilungsperiode und ist in Längen bis zu 5 m erhältlich. RSLM bietet eine industrieweit einmalige Gesamtgenauigkeit (einschließlich Steigung und Linearität) von unter ±4 μm bei 5 m Länge! Aufgrund des zyklischen Fehlers (SDE) von ±30 nm, patentierten Filteroptiken und der einfachen Installation bietet der RSLM alle Vorteile eines Wegmess-Systemes mit 20 μm Teilungsperiode und besitzt dabei die volle Leistung eines Systemes m [20 kB] Motion-Control-Produkte für hochreine Vakuumumgebungen Auf Renishaws Messestand anlässlich der ¢Vacuum Expo¢ (3. bis 4. November im International Centre, Telford, Großbritannien) drehte sich alles um Systeme zur Positionsrückmeldung, die gezielt für den Einsatz unter hochreinen Vakuumbedingungen entwickelt wurden. [15 kB]
Nieuwsartikel: Motion-Control-Produkte für hochreine Vakuumumgebungen Auf Renishaws Messestand anlässlich der "Vacuum Expo" (3. bis 4. November im International Centre, Telford, Großbritannien) drehte sich alles um Systeme zur Positionsrückmeldung, die gezielt für den Einsatz unter hochreinen Vakuumbedingungen entwickelt wurden. Die Produkte auf der Messe umfassen die neue Baureihe der T [75 kB] Broschüre: Berührungslose Mess-Systeme Effektiv - Einfache Justage mit intelligenter Software. Innovativ - Verschmutzungstolerante Filteroptiken. Produktiv - Auflösungen von 10 μm bis 10 nm. [1.80 MB] Datenblatt: FASTRACK™ hochgenaues lineares Maßbandsystem FASTRACK ist ein revolutionäres Maßbandsystem in Führungs- schienen für die lineare Wegmes-sung. Das System kombiniert eine ±5 μm/m Genauigkeit mit der Unempfindlichkeit von rostfreiem Stahl sowie einem schnell und einfach zu installierenden Träger. [2.29 MB]
|
|