Scheda tecnica: Interpolatori digitali serie REE (pdf)

 
  • Download file
  • File size: 252 kB
  • Language: Italiano
If you're having trouble downloading this file then try using this direct download link
Scheda tecnica: Interpolatori digitali serie REE

Gli interpolatori digitali serie REE sono stati progettati per complementare i sistemi di encoder RG2 (20 μm) e RG4 (40 μm) e offrono una vasta gamma di fattori di interpolazione. I segnali analogici standard differenziali con entrata 1 Vpp sono interpolati e convertiti in segnali digitali in quadratura di tipo RS-422A.

Other languages: 日本語 , Deutsch , English .
Part number: L-9517-9319-01-B

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe