Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Aplicación: Ducati confía en la detección de herramientas rotas para fabricar árboles de levas exclusivos

Ducati ha comprendido que la mecanización de los valiosos componentes de sus motores Desmodromic debe ser controlada minuciosamente. Las distintas herramientas se emplean cientos de veces en el transcurso de un año, con el riesgo continuado de que una viruta de una herramienta rota pueda saltar del cambiador y originar graves problemas. Esto ha sido resuelto utilizando un sistema de detección de herramientas rotas de Renishaw basado en la innovadora tecnología láser sin contacto.


File information

Part number H-3000-1190
File size 261 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Aplicación: Ducati confía en la detección de herramientas…

Alternative languages

Title File language
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts English
Ducati verlässt sich bei der Herstellung von einzigartigen Nockenwellen auf Werkzeug-brucherkennung Deutsch
Prípadová studie: Ducati pri výrobe unikátních vackových hrídelí spoléhá na detekci poškození nástroje Česky
Praktijkstudie: Ducati vertrouwt op gereedschapbreukdetectie bij productie van unieke nokkenassen Nederlands
ケーススタディ - 工作機械工具折損検出システム 日本語
Casistica: Ducati verifica gli utensili per produrre esclusivi alberi a camme Italiano
Analizy przypadków: Ducati wykorzystuje systemy wykrywania uszkodzeń narzędzi przy produkcji unikalnych wałków rozrządu Polski

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 37s
512 kb 4s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool