Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión controlada

En el clásico de Stanley Kubrick, el Dr. Strangelove, Slim Pickens, se tira desde un avión pilotando una bomba. Si se hubiese tratado de una motocicleta, iría montado en una KTM trucada accionada por nitrometano, fabricada por Salakazi Racing en Finlandia. Con casi 1.500 caballos de potencia en apenas 1.995 cc, el bólido KTM adaptado alcanza el cuarto de milla en 6,7 segundos a la increíble velocidad de 316 Km./h. Los encóderes magnéticos rotativos de alta velocidad Renishaw RM22 son el freno “a prueba de bombas” de la explosión apenas controlada por los serviciales mecánicos de KTM.


File information

Part number H-3000-1191
File size 217 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión…

Alternative languages

Title File language
Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi Česky
Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja kontrolowana eksplozje Polski
Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde explosie Nederlands
ケーススタディ - 爆発的加速をもコントロールするレニショーエンコーダ 日本語
Salakazi Racing case story English
Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion Deutsch
Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione controllata Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 31s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder