Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Novedades: Controladores UCC & I++ - Una nueva gama de controles de MMC avanzados complementa la revolución metrológica

Renishaw colabora en el liderazgo de la mini revolución en el mundo de la metrología con la introducción de una gama de controles que van a proporcionar una fl exibilidad sin precedentes a los usuarios de máquinas de medición de coordenadas (MMC). Los controles se encuentran entre los primeros compatibles con el nuevo protocolo del sector I++DME, que en el futuro va a permitir a los usuarios de MMC utilizar su software de medida preferido en cualquier control de máquina.


File information

File size 294 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Novedades: Controladores UCC & I++ - Una nueva gama de...

Alternative languages

Title File language
新闻稿: UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命 中文(繁體)
新闻稿 - UCC系列产品和I++ - 系列创新坐标测量机控制器掀起测量革命 中文(简体)
Pressrelease: UCC Controllers och I++ Svenska
Notizie: Controlli UCC e I++ - La nuova serie di controlli evoluti per CMM supporta la rivoluzione nella Metrologia Italiano
Clanek: UCC- Nova družina naprednih krmilnikov za KMS kot podpora revoluciji v merilni tehniki Slovenščina

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 42s
512 kb 4s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in CMM