Search results for SiGNUM™

Product lines




Document types




Language
231 results found.
  Web pages (26) Downloads (22) Images (183) Videos (0)  
Page: 1
  • SiGNUM™ Software version 5.0.
    SiGNUM software version 5.0 (released January 2012) - required to optimise installation and set-up of SiGNUM rotary and linear encoders and provides a quick and comprehensive system calibration. The SiGNUM Si interface is connected to the PC via a mini USB connector and the software provides real-time diagnostics to si
    [31.78 MB]
  • SiGNUM™ Software version 5.0.
    SiGNUM software version 5.0 (released January 2012) - required to optimise installation and set-up of SiGNUM rotary and linear encoders and provides a quick and comprehensive system calibration. The SiGNUM Si interface is connected to the PC via a mini USB connector and the software provides real-time diagnostics to si
    [442 B], [180.87 MB]
  • Novedades: SiGNUM™ para FANUC
    ¡Todas las ventajas de la gama de encóderes inteligentes SiGNUM™ de Renishaw... ahora con comunicaciones serie FANUC!
    [109 kB]
  • Novedades: SiGNUM™ para FANUC - sólo texto
    ¡Todas las ventajas de la gama de encóderes inteligentes SiGNUM™ de Renishaw... ahora con comunicaciones serie FANUC!
    [30 kB]
  • Novedades: DSi (interfaz doble SiGNUM™) - Sólo texto
    La nueva interfaz DSi de Renishaw combina dos cabezas lectoras SiGNUM™ SR en un anillo RESM y proporciona al cliente una posición (índice) de referencia propoZ™ repetitiva angularmente, que no se ve alterada en absoluto por el deslizamiento de rodamientos o los ciclos de suministro de alimentación.
    [30 kB]
  • Novedades: DSi (interfaz doble SiGNUM™)
    La nueva interfaz DSi de Renishaw combina dos cabezas lectoras SiGNUM™ SR en un anillo RESM y proporciona al cliente una posición (índice) de referencia propoZ™ repetitiva angularmente, que no se ve alterada en absoluto por el deslizamiento de rodamientos o los ciclos de suministro de alimentación.
    [104 kB]
  • Novedades: Renishaw incorpora funciones muy atractivas a la gama de encóderes inteligentes SiGNUM™
    Más velocidad, temperatura de funcionamiento más alta, error cíclico muy reducido, marca de referencia óptica IN-TRAC™ y mucho más…
    [308 kB]
  • Novedades: REXM
    Para aplicaciones que requieren la máxima precisión angular, el encóder angular REXM proporciona unos niveles desconocidos en metrología angular: una precisión total instalada mejor que ±1 arcosegundos, sin pérdidas de acoplamiento y una repetibilidad excepcional.
    [108 kB]
  • Novedades: REXM - sólo texto
    Para aplicaciones que requieren la máxima precisión angular, el encóder angular REXM proporciona unos niveles desconocidos en metrología angular: una precisión total instalada mejor que ±1 arcosegundos, sin pérdidas de acoplamiento y una repetibilidad excepcional.
    [27 kB]
  • Aplicación: El gigante de la energía verde rectifica con precisión micrométrica
    La enorme rectificadora cilíndrica KMT Lidköping VTG4000 permite producir rodamientos para aerogeneradores a gran escala, donde los encóderes Renishaw son fundamentales para garantizar un funcionamiento rápido y preciso.
    [37 kB]
  • Novedades: RESOLUTE™
    RESOLUTE™ verdadero sistema de encóder óptico absoluto
    [74 kB]
  • Novedades: Renishaw en EMO 2007 – En busca de la velocidad
    Renishaw se centra en la velocidad de fabricación en EMO 2007, con una gama de nuevos productos que ayudarán a las empresas a reducir los tiempos de proceso manteniendo la calidad en una extensa gama de aplicaciones de medición y mecanizado.
    [122 kB]
  • Novedades: RESOLUTE™
    Los nuevos encóderes lineales y angulares de Renishaw revolucionan la captación de posición
    [243 kB]