|
544 results found.
|
Sistema de encóder lineal RGH22 The open, non-contact RGH22 readhead uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale and offers resolutions to 50 nm. [17 kB] Sistema de encóder lineal RGH24 The open, non-contact RGH24 readhead uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale. and offers resolutions to 10 nm. The compact RGH24 is ideal for use in microstages, actuators, and other space restricted applications. [17 kB] Sistema de encóder lineal RGH26 The RGH26 readhead is specifically for use with Mitsubishi's MELSERVO®- J2S/J3 series of servo amplifiers. Unlike other serial communication linear encoders, the RGH26 does not require a separate interface. The electronics, interpolation and serial conversion are all contained within the same compact body of the popular RGH22. The RGH26 uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale and offers resolutions to 0.5 µm. [17 kB] Sistema de encóder lineal RGH40 The open, non-contact RGH40 readhead is designed for use with Renishaw's 40 µm RGS40-G glass scale or 40 µm RESR ring and offers resolutions to 50 nm. [16 kB] Sistema de encóder lineal RGH41 The open, non-contact RGH41 readhead uses Renishaw's unique flexible 40 µm RGS40-S tape scale and offers resolutions to 50 nm. [16 kB] Sistema de encóder lineal RGH25F The open, non-contact and ultra-compact RGH25 readhead uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale and offers resolutions to 10 nm. The low profile RGH25 features external interpolation through a range of interfaces, which offer automatic gain control, offset control, and diagnostic capabilities… [19 kB] Sistema de encóder lineal RGH34 The open, non-contact RGH34 encoder is a versatile miniaturised component system. Designed for OEM applications where a conventional enclosed readhead cannot be fitted, the RGH34 brings reliable performance to compact precision linear actuators, microscopes, and microstages. [18 kB] Encóderes láser Los encóderes de interferómetro Renishaw proporcionan la máxima precisión de captación de posición lineal, con sistemas lineales (retrorreflector), sistemas de encóder láser, X-Y (espejo plano) e interferómetros diferenciales. [11 kB] Encóder lineal TONiC™ RGSZ Encóder lineal TONiC™ RGSZ Por el momento, esta página no está disponible en español. Puede obtener una traducción automática mediante la opción de traducción de Google.No podemos responsabilizarnos de este servicio puesto que podemos verificar los resultados de la traducción. Si desea más información, póngase en... [18 kB] Encóderes magnéticos Para satisfacer la creciente demanda de medición lineal y angular fiable y de bajo coste, Renishaw y su empresa asociada RLS han creado una gama de robustos encóderes lineales y rotativos magnéticos. [10 kB] Sistema de medición láser XL-80 El nuevo sistema de medición láser Renishaw XL-80 ofrece calibrado de alto rendimiento para sistemas de movimiento, incluidas las MMC y las Máquinas-Herramienta. [17 kB]
Folleto: Sistema de sonda doble ¡Cambie al sistema inalámbrico! Reglaje de herramientas sin restricciones y sondas de inspección para Máquinas-Herramienta [191 kB] Folleto: PH20 - Nuevo sistema de disparo por contacto de 5 ejes El sistema PH20 es otro innovador producto de medición de Renishaw que transforma el rendimiento de las máquinas de medición de coordenadas (MMC). Por primera vez, la tecnología de 5 ejes desarrollada para el galardonado sistema de medición REVO® puede utilizarse en aplicaciones de disparo por contacto en MMC de cualqu [411 kB]
Maleta del sistema básicoLa maleta del sistema básico transporta los sistemas lineal y angular completos - [140 x 163 pixels] [5 kB]
RESOLUTE™ RESA regla absolutaun verdadero sistema de encóder óptico absoluto de paso fino - [180 x 219 pixels] [35 kB]
- [1728 x 2106 pixels] [636 kB]
Manual multilingüeCada sistema láser se entrega con un manual del sistema en CD en diferentes idiomas. - [140 x 110 pixels] [4 kB]
Laser XL-80Sistema laser XL-80 - [140 x 103 pixels] [3 kB]
Sistema a doppia sondaIl nuovo sistema Renishaw a doppia sonda con trasmissione ottica del segnale utilizza un singolo ricevitore ottico per gestire sia la sonda di presetting, sia la sonda di ispezione, con il vantaggio di una installazione più rapida e di un ambiente di lavoro libero da cavi. - [80 x 80 pixels] [2 kB]
- [100 x 100 pixels] [3 kB]
Sistema TRS2Sistema di rilevamento rotture utensili senza contatto TRS2 - [100 x 100 pixels] [26 kB]
Unidad de compensación XC-80La unidad de compensación XC-80 es un factor fundamental para la precisión de medición del sistema XL. - [140 x 119 pixels] [4 kB]
Il sistema NC4Il sistema NC4 di Renishaw è utilizzato per evitare che una rottura utensili possa danneggiare componenti particolarmente costosi – eliminando scarti, rilavorazioni e tempi di inattività. - [140 x 184 pixels] [6 kB]
|
|