|
209 results found.
|
Robust kinematic CMM touch probes with M8 and Autojoint mounting optionshttp://www.renishaw.es/tp6
TP6 / TP6A Robust kinematic CMM touch probes with M8 and Autojoint mounting options [11 kB] Galga A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch trigger probes. [9 kB] Galga de comprobación de máquinas Galga de comprobación de máquinas Por el momento, esta página no está disponible en español. Puede obtener una traducción automática mediante la opción de traducción de Google.No podemos responsabilizarnos de este servicio puesto que podemos verificar los resultados de la traducción. Si desea más información,... [13 kB] PH5/1 Fixed head with 5 probe sockets and B-axis indexing [9 kB] PH5 Fixed head with 5 probe sockets [9 kB] Interfaces de sonda Renishaw's range of interfaces makes it easy to connect your probe to your machine controller. [13 kB] TP2 Compact touch-trigger probe, now superseded by the TP20, which features repeatable stylus module changing. [11 kB] PH1 PH1 adjustable positioning head with offset probe mount [10 kB] PH6 Fixed head with 1 probe socket [9 kB] TP1S / TP1SM 25 mm (1 inch) diameter, shank mounted touch probe that is ideal for manual CMMs [11 kB] PH6M Fixed probe head with autojoint [10 kB] Sistemas MCG Measure the volumetric measuring performance of your CMM. [11 kB] MIH / MIH-S MIH manual indexing head with integral LCD position display [12 kB] Sondas de disparo por contacto Las sondas de disparo por contacto para medir puntos diferenciados son perfectas para la inspección de piezas geométricas de 3 dimensiones. [14 kB] ACR1 8-port probe autochange rack for sensors with autojoints. [10 kB]
Artículo técnico: En primera línea: guía para la selección del palpador de una MMC Cuando decidimos la mejor manera de medir un componente en una máquina de medición de coordenadas (MMC), se seleccionan muchas opciones de forma predeterminada, debido a que han sido anteriormente cuidadosamente estudiadas muchas veces. La especificación de precisión la MMC, el sensor más apropiado (de contacto o de ex [381 kB]
TP6ATP6A touch-trigger probe body - [80 x 111 pixels] [2 kB]
- [180 x 250 pixels] [16 kB]
TP6ATP6A - [60 x 125 pixels] [26 kB]
TP6TP6 touch-trigger probe body - [180 x 250 pixels] [16 kB]
TP6TP6- [60 x 114 pixels] [25 kB]
TP6TP6 probe on PH1 head - [180 x 177 pixels] [4 kB]
TP800TP800 - [270 x 321 pixels] [8 kB]
TP200 probeTP200 touch-trigger probe - [80 x 111 pixels] [2 kB]
- [180 x 250 pixels] [11 kB]
SP25M module and stylus changing This movie clip shows the great flexibility of the SP25M system. Having just been used in touch-trigger mode, the probe moves to the compact, modular changing rack and stows the TP20 stylus module. It then stows the touch-trigger probe module and swaps [352 x 288 pixels] [3.42 MB]
|
|