Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione controllata

Nel capolavoro di Stanley Kubrick, Il Dottor Stranamore, Slim Pickens viene lanciato, in sella a una bomba, da un aereo in volo. Se ci fosse stata una moto al posto dell’ordigno, sarebbe certamente stato un dragster KTM a nitrometano, costruito dai finlandesi della Salakazi Racing. Con soli 1995 cc, questo bolide sprigiona quasi 1500 cavalli e percorre un quarto di miglio (circa 402 m) in soli 6,7 secondi, con una velocità terminale di 316 kmh. Per domare tanta potenza sono indispensabili gli encoder rotativi magnetici RM22 di Renishaw, ad alta velocità, dalle dimensioni ridotte ed, evidentemente, a ‘prova di bomba’.


File information

Part number H-3000-1194
File size 195 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione…

Alternative languages

Title File language
Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi Česky
Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja kontrolowana eksplozje Polski
Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde explosie Nederlands
ケーススタディ - 爆発的加速をもコントロールするレニショーエンコーダ 日本語
Salakazi Racing case story English
Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión controlada Español
Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion Deutsch

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 27s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder