Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Casistica: Un piccolo gioiello conquista il team Red Bull di F1

Botte piccola, vino buono: è questo il caso di JK Engineering, un’azienda con un reparto di produzione piccolo ma pieno di tecnologia avanzatissima, tra cui macchine utensili CN DMG attrezzate con tastatori Renishaw per pezzi e per utensili.


File information

Part number H-3000-1192
File size 196 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Casistica: Un piccolo gioiello conquista il team Red Bull d…

Alternative languages

Title File language
Red Bull F1 von kleinem Wunder beeindruckt Deutsch
Analiza przypadku: Niewielki cud wywiera wrazenie na Red Bull F1 Polski
Případová studie: Malý zázrak udivuje Red Bull F1 Česky
Praktijkstudie : Klein wonder maakt indruk op Red Bull F1 Nederlands
Small wonder impresses Red Bull F1 - JK Engineering case study English
Aplicación: Una pequeña maravilla impresiona a Red Bull F1 Español

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 27s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool