Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Casistica: Ducati verifica gli utensili per produrre esclusivi alberi a camme

Ducati conosce bene l’importanza di un attento controllo della lavorazione dei costosi componenti per i propri motori Desmodromici. Quando in un anno si lavorano componenti pregiati in un andirivieni di utensili quantificabile in centinaia di migliaia di ‘viaggi’, esiste il rischio di prelevare dal magazzino un utensile scheggiato o rotto, capace di produrre danni consistenti. Questo problema è stato risolto utilizzando un sistema di verifica dell’integrità degli utensili Renishaw basato su un’innovativa tecnologia laser senza contatto.


File information

Part number H-3000-1193
File size 234 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Casistica: Ducati verifica gli utensili per produrre...

Alternative languages

Title File language
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts English
Ducati verlässt sich bei der Herstellung von einzigartigen Nockenwellen auf Werkzeug-brucherkennung Deutsch
Prípadová studie: Ducati pri výrobe unikátních vackových hrídelí spoléhá na detekci poškození nástroje Česky
Praktijkstudie: Ducati vertrouwt op gereedschapbreukdetectie bij productie van unieke nokkenassen Nederlands
ケーススタディ - 工作機械工具折損検出システム 日本語
Aplicación: Ducati confía en la detección de herramientas rotas para fabricar árboles de levas exclusivos Español
Analizy przypadków: Ducati wykorzystuje systemy wykrywania uszkodzeń narzędzi przy produkcji unikalnych wałków rozrządu Polski

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 33s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches