Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Notizie: Controlli UCC e I++ - La nuova serie di controlli evoluti per CMM supporta la rivoluzione nella Metrologia

Renishaw contribuisce allo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria per il mondo della metrologia, con la commercializzazione di una nuova serie di controlli per macchine CMM che garantiscono una flessibilità senza precedenti. Tali controlli sono fra i primi prodotti in grado di supportare un nuovo standard industriale, il protocollo I++DME, che nel prossimo futuro consentirà agli utenti di CMM di utilizzare lo stesso software di misura con qualsiasi controllo macchina.


File information

File size 160 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Notizie: Controlli UCC e I++ - La nuova serie di controll...

Alternative languages

Title File language
新闻稿: UCC系列和I++ - 一系列先进的CMM控制器促成量测新革命 中文(繁體)
新闻稿 - UCC系列产品和I++ - 系列创新坐标测量机控制器掀起测量革命 中文(简体)
Pressrelease: UCC Controllers och I++ Svenska
Clanek: UCC- Nova družina naprednih krmilnikov za KMS kot podpora revoluciji v merilni tehniki Slovenščina
Novedades: Controladores UCC & I++ - Una nueva gama de controles de MMC avanzados complementa la revolución metrológica Español

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 22s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in CMM