|
24 results found.
|
Encoder ottico lineare FASTRACK™ Contenuto della pagina Download Chiama l'ufficio di zona Contatti online FASTRACK è un encoder lineare montato su rotaia che combina una accuratezza di ±5 µm/m con la resistenza dell’acciaio inossidabile e con la praticità e rapidità di installazione di un nastro inserito in un...http://www.renishaw.it/fastrack
Encoder ottico lineare FASTRACK™ Encoder ottico lineare FASTRACK™ Contenuto della pagina Download Chiama l'ufficio di zona Contatti online FASTRACK è un encoder lineare montato su rotaia che combina una accuratezza di ±5 µm/m con la resistenza dell’acciaio inossidabile e con la praticità e rapidità di installazione di un nastro inserito in un... [15 kB] Encoder angolari e lineari Soluzioni a elevata precisione per il controllo del movimento, inclusi encoder lineari ottici ad alta velocità, encoder angolari di precisione, encoder magnetici rotanti estremamente robusti e una vasta gamma di interferometri laser. [14 kB] Encoder ottici lineari Renishaw offre una vasta gamma di encoder ottici lineari ad alta velocità per soddisfare la diversità di esigenze nel campo dell'automazione industriale. [12 kB] In primo piano alla EMO2009 i modi migliori di sfruttare le macchine utensili e di misura Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina sono stati i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori hanno anche potuto conoscere il servizio di retrofit Renishaw per macchine di misura Per i professionisti della verifica delle macchine utensili era presente il nuovo ballbar senza fili QC20-W [24 kB]
Comunicato stampa - Renishaw alla EMO 2009 Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina saranno i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori potranno anche conoscere meglio il servizio di retr [81 kB] Comunicato stampa - Renishaw alla EMO 2009 Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina saranno i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori potranno anche conoscere meglio il servizio di retr [106 kB] Comunicato stampa - Renishaw alla EMO 2009 Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina saranno i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori potranno anche conoscere meglio il servizio di retr [744 kB] Scheda tecnica: Sistema di encoder TONiC™ La serie TONiC™ di Renishaw è la nuova generazione di encoder ultracompatti, progettati per sistemi con movimento lineare di precisione ad elevata dinamica. Questi dispositivi garantiscono infatti grande affidabilità, accuratezza e velocità e risultano quindi idonei per applicazioni produttive particolarmente delicate. [909 kB]
|
|