|
9 results found.
|
The RELM high accuracy scale offers high speed, non-contact performance, combined with advanced features including dynamic signal processing and the IN-TRAC™ auto-phase optical reference mark. RELM is extremely robust yet offers a level of performance previously available only from more delicate fine pitch encoder systems. With ±1 µm accuracy, low coefficient of thermal expansion and resolution to 5 nm, RELM satisfies the most demanding precision motion requirements.http://www.renishaw.it/relm
Sistema di encoder angolare TONiC™ RELM Sistema di encoder angolare TONiC™ RELM Al momento, questa pagina non è disponibile nella lingua scelta. È possibile visualizzare una traduzione automatica realizzata con Google Translate. Renishaw declina qualsiasi responsabilità relativa alla fornitura di tale servizio e specifica di non avere controllato la... [18 kB] Encoder ottici angolari Gli encoder angolari RESR e SiGNUM™ RESM di Renishaw sono basati su una traccia da ±5 secondi d'angolo incisa assialmente su un anello di acciaio inox. Sono disponibili in 20 modelli di diametro diverso (da Ø52 mm a Ø550 mm), hanno una sezione ridotta e un ampio diametro interno che semplifica le operazioni di posizionamento attorno a carichi, servizi o rotori interni di grandi dimensioni. Gli anelli dell'encoder angolare dispongono di un esclusivo sistema di montaggio conico che elimina l'eccen [11 kB] Encoder angolare RESR Renishaw's RESR angle encoder offers impressive performance. With graduation accuracy to ±0.5 arc second and resolution to 0.01 arc second, the RESR suits the most demanding precision applications. [18 kB]
RoLin linear encoder- [160 x 91 pixels] [2 kB]
- [2953 x 2362 pixels] [398 kB]
- [4134 x 2362 pixels] [500 kB]
|
|