Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF データシート: SiGNUM™ RESM 角度位置決め用エンコーダ

RESMは、円周に20 μmのスケール目盛りを直接刻み、IN-TRAC™自動位相オプティカルリファレンスマークを搭載した一体型ステンレススチールリングです。 L-9517-9174-02-D


File information

Part number L-9517-9174-02-D
File size 271 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download データシート: SiGNUM™ RESM 角度位置決め用エンコーダ

Alternative languages

Title File language
SiGNUM RESM angle encoder data sheet English
Datenblatt: SiGNUM™ RESM Winkelmess-System Deutsch
Scheda tecnica: Encoder angolare RESM SiGNUM™ Italiano
Технические характеристики: Угловые энкодеры SiGNUM™ RESM Русский
Katalogový list: Úhlový snímač SiGNUM™ RESM Česky

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 38s
512 kb 4s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder