Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF ニュースリリース: 一層進歩した REVO™

革新的なレニショーの REVO™ 5 軸計測ヘッドとプローブシステムが、開発や評価テストに多くの時間を費やした上で、販売にいたりました。 レニショーの Renscan5™ 技術を組み込んだ REVO™ は、3 軸スキャニングシステムに比べて CMM の検査量を最大 900% 改善など、従来の位置決め式ヘッドシステムよりも計測時間を大幅に短縮します。


File information

File size 156 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download ニュースリリース: 一層進歩した REVO™

Alternative languages

Title File language
Measurement revolution gains new momentum English
Persbericht : REVO™ zet sterk door Nederlands
Novedades: REVO™ nuevo impulso Español
Wydanie wiadomości: REVO™ nabiera rozmachu Polski
Comunicato stampa: REVO™ acquista slancio Italiano
Presseinformation: REVO™ gewinnt an Fahrt Deutsch
Zpráva pro tisk: REVO™ se rozmachuje Česky
新闻文章 — 测量革命获得新动力 中文(简体)

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 22s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches