ニュースリリース:光学式インクリメンタルリニアエンコーダとロータリーエンコーダで 1nm の分解能と超低ノイズの位置データが得られるようになりました (doc)

 
  • Download file
  • File size: 34 kB
  • Language: 日本語
If you're having trouble downloading this file then try using this direct download link

測定およびエンコーダテクノロジーで世界をリードするレニショーでは、ご好評をいただく TONiC™ インクリメンタルエンコーダシリーズに新しく分解能 1nm と 2nm バージョンを追加しました。 リニアエンコーダとロータリーエンコーダを用意したこれらの高分解能エンコーダは、標準 TONiC リードヘッドと、高い内挿分割率を適用して高分解能を達成する新しい Ti20KD(1nm)または Ti10KD(2nm)インターフェースから構成されています。 さらに、優れた測光能力を備える TONiC の超低ノイズの光学機構を Ti20KD / Ti10KD インターフェース内の最先端フィルター機構と組み合わせることで、ジッタ(測定位置に対するノイズ)をわずか 0.51nm RMS という低レベルに減少しています。

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft