Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF XL-80: 使いやすく、ポータブルで高性能な新コンパクトレーザー干渉計測システム

レニショーの新しい XL-80 レーザーユニットと XC-80 補正装置を見て最初に気がつくのは、同じ機能を果たす既存の ML10 および EC10 よりも大幅に小型化されていることです。 重量は、システム全体(接続ケーブル、電源、およびセンサーを含む)で 3kg をわずかに上回るだけで、以前に比べて 70% 低減されています。 三脚とステージなどのその他のシステムコンポーネントも同様に小型化されており、システム全体(三脚を除く)をこれまでよりもはるかに小さな輸送ケースに収めることができるようになっています。


File information

File size 196 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download XL-80: 使いやすく、ポータブルで高性能な新コンパクトレーザー干渉計測システム

Alternative languages

Title File language
Zpráva pro tisk: XL-80: mobilita, přesnost a snadné použití laserového interferometru Česky
Persbericht: XL-80: Licht in gewicht, hoge meetprestaties en gebruiksgemak in een nieuw compact laserinterferometersysteem Nederlands
Novedades: XL-80: portabilidad, rendimiento y facilidad de uso con el nuevo sistema de medición con interferómetro láser compacto Español
Presseinformation: Neues Laser Interferometer System XL-80 von Renishaw - Kompaktestes System am Markt Deutsch
Nowości: XL-80: przenośność, znakomite parametry robocze oraz łatwość użtkowania Polski
Comunicato stampa: XL-80: portabilità, prestazioni e facilità di utilizzo per il nuovo sistema di misura laser interferometrico Italiano
Nyhetsartikel: XL-80 Svenska
XL-80 laser measurement system news release English
新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便 中文(简体)
Haber makalesi: XL-80 lazer kalibrasyon sistemi Türkçe

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 28s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches