Renishaw가 다양한 3차원 좌표 측정기(CMM)에 대한 검사 성능을 높여줄 것으로 기대되는 또 다른 혁신적인 측정 제품을 출시합니다. 여러 수상 경력이 있는 REVO® 측정 시스템용으로 개발된 기술을 채택하고 있는 새로운 PH20 프로브 헤드는 신속한 접촉식 트리거 측정을 위한 고유의 '헤드 접촉'과 최적의 기능 액세스를 보증하는 고속의 무한 5축 위치 지정 기능을 제공합니다. 이 헤드는 소형 설계 방식으로 제조되어 새로 구매하는 CMM과 대부분의 기존 CMM 접촉식 트리거 설치를 개선하는 데 적합합니다.
This type of file requires a viewer, freely available from
Microsoft