Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Persbericht: Draadloze tastertechniek voor gereedschap instellen en inspecteren op bewerkingsmachines

Het nieuwe Renishaw optische signaaloverdrachtssysteem met twee tasters heeft één optische ontvanger per installatie met een taster voor gereedschapinstelling en een schakelende taster op de spindel, wat een snelle inbouw en draadloze werkomgeving mogelijk maakt.


File information

File size 130 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Persbericht: Draadloze tastertechniek voor gereedschap…

Alternative languages

Title File language
Zpráva pro tisk: Měření nástroje i obrobku bez kabelu Česky
Presseinformation: TWiN-System Deutsch
Communicato stampa: Tastatori senza cavo per presetting utensile e ispezione in macchina utensile Italiano
Informacja prasowa: Bezprzewodowe ustawianie narzędzi oraz pomiary inspekcyjne dla obrabiarek Polski
Novedades: Reglaje de herramientas sin cables y sondas de inspección para Máquinas-Herramienta Español
Cableless tool setting and inspection probing for machine tools English
新闻文章 - 双测头系统 中文(简体)

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 18s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool