Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde explosie

In de filmklassieker “Dr. Strangelove” van Stanley Kubrick zit Slim Pickens op een bom die van een vliegtuig afgeworpen wordt. Had hij daarvoor een motorfiets moeten kiezen, dan was dat beslist een op nitromethaan lopende KTM dragracer geworden zoals die gebouwd wordt door Salakazi Racing in Finland.


File information

Part number H-3000-1204
File size 193 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde…

Alternative languages

Title File language
Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi Česky
Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja kontrolowana eksplozje Polski
ケーススタディ - 爆発的加速をもコントロールするレニショーエンコーダ 日本語
Salakazi Racing case story English
Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión controlada Español
Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion Deutsch
Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione controllata Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 27s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder