Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Praktijkstudie : Klein wonder maakt indruk op Red Bull F1

Klein is fijn, zo wordt vaak gezegd, en dat gaat beslist op voor JK Engineering. Maar ook al is bij deze toeleverancier van precisiecomponenten de werkruimte beperkt, het bedrijf weet zakelijk van wanten. Hun werkplaats staat dan ook afgeladen vol met de allernieuwste productietechnologie, waaronder CNC-bewerkingsmachines van DMG uitgerust met een variëteit aan Renishaw schakelende tasters en gereedschapinstelsystemen.


File information

Part number H-3000-1201
File size 176 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Praktijkstudie : Klein wonder maakt indruk op Red Bull F1

Alternative languages

Title File language
Red Bull F1 von kleinem Wunder beeindruckt Deutsch
Analiza przypadku: Niewielki cud wywiera wrazenie na Red Bull F1 Polski
Případová studie: Malý zázrak udivuje Red Bull F1 Česky
Small wonder impresses Red Bull F1 - JK Engineering case study English
Aplicación: Una pequeña maravilla impresiona a Red Bull F1 Español
Casistica: Un piccolo gioiello conquista il team Red Bull di F1 Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 25s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool