Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Analiza przypadku: Niewielki cud wywiera wrazenie na Red Bull F1

Wyrazenie „male jest piekne” sprawdza sie w przypadku JK Engineering. Jesli czegos brakuje temu podwykonawcy w dziedzinie mechaniki precyzyjnej, to przestrzeni produkcyjnej. Jednak dzieki tym ograniczeniom pojawiaja sie znakomite pomysly na efektywniejsze prowadzenie biznesu. Warsztat peka w szwach od urzadzen najnowszej technologii wytwarzania, lacznie z numerycznymi obrabiarkami DMG wyposazonymi w róznorodne sondy dotykowe Renishaw oraz uklady ustawiania narzedzi.


File information

Part number H-3000-1202
File size 174 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Analiza przypadku: Niewielki cud wywiera wrazenie na Red…

Alternative languages

Title File language
Red Bull F1 von kleinem Wunder beeindruckt Deutsch
Případová studie: Malý zázrak udivuje Red Bull F1 Česky
Praktijkstudie : Klein wonder maakt indruk op Red Bull F1 Nederlands
Small wonder impresses Red Bull F1 - JK Engineering case study English
Aplicación: Una pequeña maravilla impresiona a Red Bull F1 Español
Casistica: Un piccolo gioiello conquista il team Red Bull di F1 Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 24s
512 kb 2s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool