Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja kontrolowana eksplozje

W klasycznym filmie Stanleya Kubricka Strangelove Slim Pickens zostal zrzucony z samolotu dosiadajac bomby. Gdyby jezdzil na motocyklu z pewnoscia siedzialby okrakiem na dragsterze KTM zasilanym paliwem z nitrometanem, zbudowanym przez Salakazi Racing z Finlandii. Przy mocy prawie 1500 KM z pojemnosci zaledwie 1995 centymetrów szesciennych, dragster KTM przejezdza cwierc mili w 6,7 sekundy osiagajac predkosc koncowa 316 km/h. Kontrolowana (z trudem) eksplozje w KTM pomaga okielznac RM22 - para “odpornych na bomby” miniaturowych, magnetycznych przetworników kata obrotu o wysokiej szybkosci dzialania firmy Renishaw.


File information

Part number H-3000-1205
File size 219 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Analiza przypadku: Przetworniki Renishaw wytrzymuja…

Alternative languages

Title File language
Prípadová studie: Snímace Renishaw jedou na rízené explozi Česky
Praktijkstudie: Renishaw encoders in een gecontroleerde explosie Nederlands
ケーススタディ - 爆発的加速をもコントロールするレニショーエンコーダ 日本語
Salakazi Racing case story English
Aplicación: Los encóderes Renishaw conducen una explosión controlada Español
Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion Deutsch
Casistica: Gli encoder Renishaw cavalcano un’esplosione controllata Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 31s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Encoder