Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Analizy przypadków: Ducati wykorzystuje systemy wykrywania uszkodzeń narzędzi przy produkcji unikalnych wałków rozrządu

W firmie Ducati uświadomiono sobie, że obróbka skrawaniem cennych części składowych do silników Desmodromic musi być starannie kontrolowana. Różne narzędzia są używane setki tysięcy razy w ciągu roku, przy czym stale występuje ryzyko pobrania ukruszonego lub uszkodzonego narzędzia z magazynu. Skutkiem tego mogą być poważne problemy. Rozwiązano tę kwestię dzięki zastosowaniu systemu wykrywania uszkodzeń narzędzi Renishaw , opartego na innowacyjnej, bezdotykowej technologii laserowej.


File information

Part number H-3000-1199
File size 234 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Analizy przypadków: Ducati wykorzystuje systemy wykrywania…

Alternative languages

Title File language
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts English
Ducati verlässt sich bei der Herstellung von einzigartigen Nockenwellen auf Werkzeug-brucherkennung Deutsch
Prípadová studie: Ducati pri výrobe unikátních vackových hrídelí spoléhá na detekci poškození nástroje Česky
Praktijkstudie: Ducati vertrouwt op gereedschapbreukdetectie bij productie van unieke nokkenassen Nederlands
ケーススタディ - 工作機械工具折損検出システム 日本語
Aplicación: Ducati confía en la detección de herramientas rotas para fabricar árboles de levas exclusivos Español
Casistica: Ducati verifica gli utensili per produrre esclusivi alberi a camme Italiano

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 33s
512 kb 3s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool