Skip navigation
Renishaw

You are here:

Acrobat PDF Teknisk artikel: TRS1 - Unikt system för igenkänning av verktyg känner enkelt av trasiga verktyg

Det är viktigt att snabbt och tillförlitligt kunna känna av trasiga verktyg på fleroperationsmaskiner. Ett trasigt verktyg kan leda till kassationer, dyra omarbetningar och kostsamt tidsspill. Konventionella system för detektering av skadade verktyg (kontaktbaserade system) har ett antal svagheter och de är ofta olämpliga för mindre verktyg.


File information

File size 486 kB
File type Acrobat PDF
Acrobat PDF

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Direct download Teknisk artikel: TRS1 - Unikt system för igenkänning av…

Alternative languages

Title File language
TRS1 Technical Article PL Polski
Artykul techniczny: TRS1 - Unikalny „System sprawdzania narzedzi” z latwoscia wykrywa uszkodzone narzedzia Polski
Articolo tecnico: RS1: L’esclusivo “sistema di riconoscimento” rileva le rotture con estrema facilità Italiano
Nota técnica: TRS1 - Un sistema de detección de herramientas que detecta fácilmente herramientas rotas Español
Technický článek: TRS1 - Unikátní ‘systém kontroly nástrojů’ snadno odhalí poškozené nástroje Česky
Technisch artikel: SiGNUM™-RESM - De nauwkeurigheid van hoekencoders Nederlands
Technisch artikel: Uniek systeem voor gereedschapherkenning detecteert gebroken gereedschap met gemak Nederlands
Unique tool recognition system detects broken tools with ease English
Papier blanc: TRS1 - Tool Recognition System - Système de reconnaissance d'outils inédit qui détecte un bris d'outil facilement Français

Estimated download time

Connection speed Download time
56 kb 1m 9s
512 kb 7s
2 Mb 1s

Personalisation

  • Log in to RPS
    • Renishaw Personalisation Services
    • Log in
      Log in
    • Register
      Register
    • Help
      Help


Recent searches

Log in to show recent searches

New items in Machine tool