Search results for 培训

Product lines




Document types




Language
23 results found.
  Web pages (14) Downloads (4) Images (5) Videos (0)  
  • 新闻文章:Equator 多功能比对仪
    全新的专利Equator™比对仪能够降低购买、维护和夹具成本,可对多种工件预编程,而且可在几分钟之内对设计变更进行重新编程。Equator是传统专用比对测量的全新替代方案,它前所未有地填补了市场空白。它不仅是一款新型比对仪,还标志着雷尼绍首个比对仪产品线的问世。
    [33 kB]
  • 新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
    你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并按需预留放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”激光干涉仪和球杆仪组合系统总重不到17公斤,令同类产品无以匹敌。
    [48 kB]
  • 新闻文章:Renishaw宣布为HP5528和HP5529系统用户提供特殊升级组件
    Renishaw的XL-80激光干涉仪系统自从2007年推出以来,取得了极大成功。该系统具有轻便、灵活、精确和使用方便的优点,是对机床、坐标测量机及其他位置精度至关重要的运动系统进行全面精度测量的理想工具。
    [1.81 MB]
  • 新闻文章:Renishaw QC20-W球杆仪 — 具有空间测试能力的新型无线产品
    Renishaw宣布继信誉良好的QC10球杆仪系统之后推出新一代产品。QC10球杆仪在全球广泛应用于机床定位和伺服控制性能评估。 QC20-W球杆仪采用Renishaw全新设计、开发的直线位移传感器和蓝牙 (Bluetooth™) 无线技术。这种设计具有使用方便和耐用性强的优点,从而使QC20-W可用于“防护门关闭”状态下进行测试,此前同类有连线的系统需在“防护门开启”状态下测试,可能造成安全和程序上的问题。
    [147 kB]