Search results for 支持QC10的附件

Product lines




Document types




Language
725 results found.
  Web pages (64) Downloads (9) Images (646) Videos (6)  
  • 新闻文章:Renishaw QC20-W球杆仪 — 具有空间测试能力的新型无线产品
    Renishaw宣布继信誉良好的QC10球杆仪系统之后推出新一代产品。QC10球杆仪在全球广泛应用于机床定位和伺服控制性能评估。 QC20-W球杆仪采用Renishaw全新设计、开发的直线位移传感器和蓝牙 (Bluetooth™) 无线技术。这种设计具有使用方便和耐用性强的优点,从而使QC20-W可用于“防护门关闭”状态下进行测试,此前同类有连线的系统需在“防护门开启”状态下测试,可能造成安全和程序上的问题。
    [147 kB]
  • 新闻文章 - Renishaw QC10球杆仪的现有用户现在可免费获得最新版本的机床性能分析软件
    继微软的Windows Vista操作系统发布及PC硬件原始设备制造商 (OEM) 迅速采用64位技术之后,Renishaw为保证兼容性也相应发布了新版Ballbar5软件。该软件特别设计用于32位及64位版本的Windows XP和Vista。
    [32 kB]
  • 案例分析 — Scania — 机床维护是投资不是成本!
    Dynamate AB是为世界领先的卡车制造商Scania公司提供设备维护的公司。它实施了一套堪称业内最全面、结构最合理的维护方案。这套方案的核心是,利用Renishaw的QC10球杆仪系统来监控500多台大型数控机床的性能。
    [32 kB]
  • 宣传页:升级到新型QC20-W无线球杆仪
    QC20-W球杆仪采用Renishaw全新设计、开发的直线位移传感器和蓝牙 (Bluetooth™) 无线技术。
    [596 kB]
  • 样本:QC20-W无线球杆仪系统描述和规格
    QC20-W球杆仪采用Renishaw全新设计、开发的直线位移传感器和蓝牙 (Bluetooth®) 无线技术。
    [748 kB]
  • 新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
    你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并按需预留放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”激光干涉仪和球杆仪组合系统总重不到17公斤,令同类产品无以匹敌。
    [48 kB]
  • 案例分析 — Renishaw的机床检测工具为Haas立式加工中心优化精度
    Haas自动化公司过去在其每一台VF立式加工中心上都进行机械式纵向负载测试,然后将测得结果输入CNC作为补偿值,以对每台机床的精度进行精调。然而,最近他们在此基础上又增加了一个检测项目,即使用Renishaw QC10球杆仪进行反向间隙补偿。通过检测在一个整圆上的位置误差,球杆仪可以提取出一些经常被传统机械检测所忽视的结果,包括摩擦力的影响和电机与滚珠丝杠连接的问题。
    [27 kB]
  • 样本:QC10球杆仪系统
    有了Renishaw QC10球杆仪,你就拥有了控制权!
    [739 kB]
  • 新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
    你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并按需预留放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”激光干涉仪和球杆仪组合系统总重不到17公斤,令同类产品无以匹敌。
    [361 kB]