Skip navigation
You are here:
Renishaw.com
»
Resource Centre
»
Search
Search results for
超高真空 (UHV) 光栅
more options
hide options
Product lines
All
Specific
Additive Manufacturing
Encoder
Raman Spectroscopy
Advanced Materials
Gauging
Renishaw Diagnostics
Calibration
Laser Encoders
Styli
CMM
Machine tool
Corporate
Dental
Neurological
Document types
All
Specific
Brochure / flyer / advert
Presentation
Data sheet / specification
Support / knowledgebase material
Educational article
User and programming guides
Installation guide
White paper / case study / application note
News article / press release
Language
Add another:
Select...
Česky
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski jezik
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Română
Slovenščina
Srpski jezik
Suomi
Svenska
Türkçe
Ελληνικά
Български
Русский
עִבְרִית
فارسی
한국어
中文(简体)
中文(繁體)
日本語
137 results found.
Web pages (74)
Downloads (43)
Images (19)
Videos (1)
超高真空
(UHV)
光栅
UHV encoders compatible with vacuum pressures as low as 10-11 TORR. The RGH25F and RGH25U UHV readheads work with RGS20-S tape scale for both linear and partial arc applications. The RGH20F UHV readhead works with the RESR angle encoder, to provide precision rotary feedback. The vacuum range is suitable for many applications including wafer handling/testing, scientific instruments, spectroscopy, vacuum inspection equipment and many more.
http://www.renishaw.com.cn/uhv
Pricing query
Technical support
More information
Documents
Page:
1
2
3
4
5
超高真空
(UHV)
光栅
UHV encoders compatible with vacuum pressures as low as 10-11 TORR. The RGH25F and RGH25U UHV readheads work with RGS20-S tape scale for both linear and partial arc applications. The RGH20F UHV readhead works with the RESR angle encoder, to provide precision rotary feedback. The vacuum range is suitable for many applications including wafer handling/testing, scientific instruments, spectroscopy, vacuum inspection equipment and many more.
[17 kB]
光栅
各种位置反馈光栅和磁栅,包括高速直线光栅、精密圆光栅、旋转编码器、坚固的磁编码器、直线磁栅、磁环编码器、磁芯片编码器、磁编码器芯片、激光尺和
超高真空
光栅。
[15 kB]
TONiC™直线光栅
TONiC™是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在直线光栅和圆光栅应用中均可达到10 m/s的速度和低至5 nm的分辨率。 TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,改善了信号稳定性和长期可靠性,成本低,新颖的设计令人耳目一新。
[16 kB]
直线光栅
Renishaw提供品种繁多的高速直线光栅,能够满足工业自动化领域的不同需求。
[12 kB]
RESOLUTE™绝对式直线光栅选项
RESOLUTE绝对式直线光栅选项
[15 kB]
用于运动控制的光栅
Renishaw最新光栅及编码器产品新闻、案例分析、技术文章,使设计者可将多种光栅集成到运动控制系统。
[8 kB]
RESOLUTE™绝对式直线光栅及圆光栅系统
新型绝对式直线光栅和圆光栅实现位置反馈技术大变革 RESOLUTE™是世界上第一款绝对式直线光栅,能够在36 000转/分的转速下达到27位分辨率。
[17 kB]
RESOLUTE™绝对式光栅 - 工作原理
工作原理 — 用于直线和旋转应用的RESOLUTE™绝对式光栅系统
[15 kB]
采用BiSS C通信协议的RESOLUTE™绝对式光栅 - 兼容产品
采用BiSS C通信协议的RESOLUTE™绝对式光栅 - 兼容产品 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESOLUTE通信采用纯正数字串行信号,工作速度更高,具有更强的抗电磁干扰能力。采用的协议包括“开放”和 “专有”类型 。 RESOLUTE不断增加新协议,因此请 联系 当地的Renishaw销售代表了解最新更新情况。 RESOLUTE支持高速 串行协议 BiSS ® C ,是要求高加速度、超平稳速度控制、优异双向重复精度和超强位置稳定性的动态轴的理想选择。 下文列举的是兼容工业标准控制器、驱动、数显表和PC计数卡的制造商。...
[19 kB]
圆光栅
RESR和SiGNUM™ RESM圆光栅是在不锈钢圆环上刻划轴向栅线的栅尺,刻划精度为±5秒。 Renishaw的圆光栅产品有各种直径(从52 mm到550 mm),体积轻薄,内径大,可以方便地套在大直径的转轴上,并满足其有效载荷或伺服驱动要求。 圆光栅具有专利的锥面安装方式可以纠正回转轴/轴的偏心,确保极佳的精度。
[12 kB]
FASTRACK™直线光栅系统
FASTRACK™直线光栅系统 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 FASTRACK 是Renishaw推出的在导轨上安装的创新直线光栅系统。该系统提供±5 µm/m精度,采用坚固耐用不锈钢材质,是安装简单快捷的托架型光栅系统。 此外, FASTRACK 栅尺的拆卸和更换快捷方便,即使在空间狭小受限的场合也如此,非常适合需要分段运输再进行最终安装的大型机器或者容易受到损坏的轴。 FASTRACK 绝对式光栅 FASTRACK 增量式光栅 FASTRACK 光栅性能 FASTRACK 光栅的安装 FASTRACK™ 直线光栅系统 FASTRACK...
[15 kB]
TONiC™光栅系统
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。
[12 kB]
SiGNUM™ RSLM高精度不锈钢光栅尺
Renishaw公司的SiGNUM™ RSLM光栅系统具有±30 nm的细分误差,配有专利光学滤波系统,分辨率为5 nm,安装简单,它还使20 靰m栅距光栅的性能具备了小栅距光栅系统的所有优点。
[13 kB]
真正的绝对式直线光栅和圆光栅实现位置反馈技术大变革
Renishaw新型绝对式直线光栅和圆光栅实现位置反馈技术大变革
[18 kB]
RESOLUTE™绝对式光栅 — 产品系列
RESOLUTE提供各种圆光栅和直线光栅选项,可以满足广泛的客户需求,包括高精度、安装快捷简单,低转动惯量和优异的坚固性。
[12 kB]
FASTRACK™直线光栅性能优势
FASTRACK™直线光栅性能优势 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 除了拥有硬化不锈钢结构的坚固性、安装便捷和栅尺拆卸/更换方便(即使在空间狭小受限的情况下也是如此)的优点外, FASTRACK 配用 RESOLUTE™ 和 TONiC™ 更能提供真正的性能优势! FASTRACK 光栅的安装 FASTRACK 简介 FASTRACK 绝对式光栅 FASTRACK 增量式光栅 高精度直线光栅 由于Renishaw的先进刻划工艺,用于 FASTRACK 的RTLC和RTLA栅尺具有±5 µm/m的给定精度,无需补偿。 更令人耳目一新的是,实际安装精度典型情况下接近于±2...
[17 kB]
Page:
1
2
3
doc
案例分析 — Renishaw光栅尺促进微加工的研究
最近,一台特殊的设备由Ionoptika公司安装在了南安普顿大学,用于研究一项要求极高的应用:微加工。Renishaw就是这项研究中高度专业的供应商之一,为纳米运动所需的至关重要的定位提供RG2光栅尺和RGH25
超高真空
读数头。置身于这个学科之外的人们经常发现很难理解这样的工作是如何实现的 — 例如,Ionoptika的完整公司商标能够被蚀刻在一块典型的金属印网掩模上,而商标的宽度只有20 μm。
[37 kB]
doc
案例分析 — MYDATA采用不同方法进行大板型贴片机(SMT)的设计
MYDATA是电子行业世界领先的机械手的开发者和供应商。灵活性和根据客户需求提供快速修改的机器是他们不同于其他制造商的地方。新一代的大板型贴片机已经投入生产,其中使用Renishaw直线光栅是其性能优异的关键。
[36 kB]
doc
新闻文章:RESOLUTE™绝对式光栅可以满足光伏太阳能电池板制造业的需要
RESOLUTE绝对式圆光栅
[30 kB]
doc
案例分析 — Renishaw与超级巨无霸空客A380一起展翅高飞
事实上,无论从哪个方面衡量,在欧洲完成最终组装的最新超级巨无霸空客A380都是世界上最大的商用飞机。它能够搭载555名乘客,翼展宽达260英尺。建造这个双层巨无霸需要采用一些高度创新的装配技术。其中一项技术就是在几台机翼装配机上采用Renishaw的RG4直线光栅系统用于精确定位。四台装配机共使用了超过1公里的40微米栅距的钢带栅尺,用于移动‘轭’的精确定位。这些巨大的跨立式结构有4层楼高、80吨重,跨骑在每一个蒙皮壁板上,用于对整个翼展上的翼梁进行钻孔、攻丝及铆接。
[33 kB]
pdf
规格手册: SiGNUM™ 光栅系统
Renishaw(雷尼绍)的SR读数 头和Si接口是 SiGNUM™ 系列 光栅的一部分。
[539 kB]
doc
新闻文章 - RSLM - 适用于平板应用的新型高精度光栅
Renishaw公司的SiGNUM™ RSLM光栅系统具有±30 nm的细分误差,配有专利光学滤波系统,分辨率为5 nm,安装简单,它还使20 μm栅距光栅的性能具备了小栅距光栅系统的所有优点。
[57 kB]
pdf
规格手册: FASTRACK™高精度直线光栅系统
FASTRACK是Renishaw推出的一款在导轨上安装的创新直线光栅系统。该系统提供 ±5 μm/m精度,采用坚固耐用不锈钢材质,是安装简单快捷的托架型光栅系统。
[3.54 MB]
pdf
规格手册: 采用BiSS 串行通讯的 RESOLUTE™绝对式光栅
RESOLUTE™ 是真正意义的绝对式光栅、它是拥有精细 栅距的光栅系统、具有极好的抗污染能力、其超凡的技 术指标更是位置反馈领域的一大新突破。
[848 kB]
doc
新闻文章: Renishaw新型绝对式直线光栅和圆光栅实现位置反馈技术大变革
测量和光栅技术的全球领先者Renishaw(雷尼绍)公司推出了真正的绝对式精细栅距光栅系统RESOLUTE™。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破。
[28 kB]
pdf
样本: 非接触光栅测量系统
[1.78 MB]
doc
新闻文章 - TONiC™ - 新款超紧凑光栅具有优异的速度、精度和可靠性
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,同时进一步改善了信号稳定性和长期可靠性,产品拥有成本低,简便性无与伦比。
[46 kB]
pdf
新闻文章 — TONiC™ - 新款超紧凑光栅具有优异的速度、精度和可靠性
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,同时进一步改善了信号稳定性和长期可靠性,产品拥有成本低,简便性无与伦比。
[278 kB]
pdf
公司新闻 - Renishaw新型绝对式直线光栅和圆光栅 实现位置反馈技术大变革
测量和光栅技术的全球领先者Renishaw (雷尼绍)公司推出了真正的绝对式精细栅距光栅系统RESOLUTE™。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破。RESOLUTE™是世界上第一款绝对式直线光栅,能够在36 000转/分的转速下达到27位分辨率。该系统在线性和角度编码应用中,具有领先市场的超凡分辨率,在最高100 m/s的速度下可实现1纳米分辨率。
[524 kB]
pdf
规格手册:采用距离编码参考零位的RESD圆光栅
RESD一体式不锈钢圆光栅结构简洁,在外圆面上直接刻有20 μm栅距的刻线,采用IN-TRAC™距离编码光学参考零位。
[852 kB]
pdf
非接触光栅测量系统
[1.38 MB]
pdf
规格手册: TONiC™ DOP (双输出)光栅系统 规格手册
Renishaw 的TONiC™系列光栅现在提供同步双输出接口。 坚固耐用的DOP接口可以安装在距读数头10 m处,提供同步模拟和数字输出信号,经细分后分辨率可达1 nm。时钟输出数字信号保证了所有分辨率下和各种工业标准控制 器的最佳速度性能。
[1.38 MB]
Page:
1
2
UHV montage
[80 x 80 pixels] [5 kB]
[100 x 82 pixels] [4 kB]
[180 x 148 pixels] [4 kB]
TONiC™ UHV readhead on RELM invar scale
[160 x 134 pixels] [4 kB]
[180 x 151 pixels] [5 kB]
[1004 x 840 pixels] [150 kB]
TONiC™ ultra high vacuum readhead on RESM rotary ring
[180 x 93 pixels] [2 kB]
[240 x 124 pixels] [3 kB]
[2500 x 1293 pixels] [212 kB]
VTG4000上的雷尼绍SiGNUM™直线光栅
[180 x 269 pixels] [8 kB]
[2592 x 3872 pixels] [3.65 MB]
RGH25 UHV Series
rgh25,uhv
[100 x 83 pixels] [2 kB]
RGH25 UHV readhead
[140 x 111 pixels] [2 kB]
[1200 x 953 pixels] [162 kB]
RGH25 UHV readhead
RGS20-S scale Ionoptika case study image
[760 x 220 pixels] [9 kB]
回转轴
利用雷尼绍的光栅进行精确快速的关键性测量,巨型KMT Lidköping VTG4000磨削机可以进行高精风轮发电机轴承的大规模生产。
[180 x 120 pixels] [6 kB]
[4311 x 2874 pixels] [7.13 MB]
Website cameo: RGH25F UHV linear encoder
[80 x 80 pixels] [11 kB]
Website cameo: RGH20F UHV angle encoder
[80 x 80 pixels] [19 kB]
Website cameo: TONiC UHV linear encoder
[80 x 80 pixels] [21 kB]
Website cameo: TONiC UHV angle encoder
[80 x 80 pixels] [13 kB]
Encoder montage
Encoder montage close up
[80 x 55 pixels] [2 kB]
[120 x 83 pixels] [3 kB]
[1200 x 831 pixels] [102 kB]
Optische lineaire encoders
[80 x 80 pixels] [25 kB]
Optical linear encoders
Optical linear encoders group shot
[100 x 67 pixels] [2 kB]
[180 x 120 pixels] [4 kB]
[240 x 160 pixels] [6 kB]
[1200 x 800 pixels] [72 kB]
Encoder montage
Encoder montage
[80 x 53 pixels] [2 kB]
[120 x 80 pixels] [2 kB]
[140 x 93 pixels] [3 kB]
[1200 x 800 pixels] [82 kB]
wmv
视频 - 新一代 TONiC™ 光栅系统
特点和优点
[1024 x 576 pixels] [14.98 MB]
,
[1280 x 720 pixels] [74.93 MB]
,
[1920 x 1080 pixels] [102.12 MB]
Contact us
|
Legal notice
|
Accessibility
Copyright © 2005-2012 Renishaw plc