|
23 results found.
|
RESOLUTE™绝对式光栅 — 串行通信协议 RESOLUTE™绝对式光栅 — 串行通信协议 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESOLUTE通信采用纯正数字串行信号,工作速度更高,具有更强的抗电磁干扰能力。 为了提高操作安全,所有RESOLUTE协议都包括循环冗余校验(检查是否已正确接收串行字的方法),并提供完整的报警信息。 RESOLUTE提供包括“开放式”和“专有”类型在内的各种协议,可以连接到多种 工业标准控制器 。 RESOLUTE不断增加新协议,因此请联系当地的Renishaw销售代表了解最新更新情况。 RESOLUTE绝对式光栅的开放式协议选项... [14 kB] RESOLUTE™绝对式光栅 — FANUC串行协议 RESOLUTE™绝对式光栅 — FANUC串行协议 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 配FANUC串行接口的RESOLUTE目前仅适用于圆光栅应用领域。 RESOLUTE为使用FANUC控制器的高性能机床带来了诸多优势。 高速、稳定、可靠的纯正串行通信、优异的等高线性能和更强的伺服刚度。 此外,非接触格式消除了反向间隙、传动轴的扭矩误差(扭转)、及其他影响传统封闭式光栅的阻滞误差。 配FANUC串行接口的RESOLUTE适合用在齿轮传动及直驱旋转轴上。 与增量式系统不同,它对于在直驱回转轴上使用的圆栅尺寸没有限制。 还提供用于RESOLUTE绝对式光栅的 开放式协议选项... [17 kB] RESOLUTE™绝对式光栅 — BiSS-C(单向)协议 RESOLUTE™绝对式光栅 — BiSS-C(单向)协议 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 Renishaw支持用于绝对式光栅的 BiSS C (单向)开放式协议。 BiSS 是一种高速串行接口,是要求高加速度、超平稳速度控制、优异双向重复精度和超强位置稳定性的动态轴的理想选择。 采用 BiSS 的RESOLUTE有 直线光栅 和 圆光栅 可供选择,与各种 工业标准控制器 、驱动、数显表和PC技术卡兼容。 还提供用于RESOLUTE绝对式光栅的 专有协议选项 采用 BiSS 的RESOLUTE绝对式直线光栅 在导轨上安装的 FASTRACK ™... [21 kB] RESOLUTE™绝对式光栅 - 性能 RESOLUTE™绝对式光栅 - 性能 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 Renishaw即将推出RESOLUTE — 一款真正的绝对式精细栅距光栅系统。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破! 运动控制性能 RESOLUTE的优异性能是成熟、可靠和完全独创的工作方法的成果。 可以将RESOLUTE当成超高速微型数码相机,对由长的非重复条形码组成的栅尺进行拍照。 RESOLUTE对这些照片进行分析,确定位置,分辨率可达1 nm,噪声(抖动为7 nm RMS)和SDE(电子细分误差,一个栅距周期内的误差)都很低,仅为±40 nm。... [19 kB] 采用BiSS C通信协议的RESOLUTE™绝对式光栅 - 兼容产品 采用BiSS C通信协议的RESOLUTE™绝对式光栅 - 兼容产品 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESOLUTE通信采用纯正数字串行信号,工作速度更高,具有更强的抗电磁干扰能力。采用的协议包括“开放”和 “专有”类型 。 RESOLUTE不断增加新协议,因此请 联系 当地的Renishaw销售代表了解最新更新情况。 RESOLUTE支持高速 串行协议 BiSS ® C ,是要求高加速度、超平稳速度控制、优异双向重复精度和超强位置稳定性的动态轴的理想选择。 下文列举的是兼容工业标准控制器、驱动、数显表和PC计数卡的制造商。... [19 kB] AxiSet™ Check-Up(回转轴心线检查工具) AxiSet™ Check-Up(回转轴心线检查工具)扩展了雷尼绍领先市场的机床测试和校准系统产品系列,为回转轴的校正和位置性能检测提供了经济有效的解决方案。 五轴加工中心与多用途车铣中心的用户,现在仅需几分钟就可以确认并报告可能会增加辅助时间,以及造成不合格工件的机床校正和几何形状的不良状况。 [18 kB] 配用RESOLUTE™绝对式直线光栅的FASTRACK™ 配用RESOLUTE™绝对式直线光栅的FASTRACK™ 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESOLUTE是真正的绝对式精细栅距光栅系统。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破! RESOLUTE是世界上第一款能够在高达100 m/s的速度下达到1 nm的分辨率的绝对式光栅。 FASTRACK 的模块化格式使其可与RESOLUTE RTLA绝对式栅尺或TONiC™ RTLC增量式栅尺兼容,为用户提供了真正灵活的系统,应用领域广泛。 FASTRACK 增量式光栅 FASTRACK 光栅性能 FASTRACK 光栅的安装 FASTRACK... [17 kB] 光栅 各种位置反馈光栅和磁栅,包括高速直线光栅、精密圆光栅、旋转编码器、坚固的磁编码器、直线磁栅、磁环编码器、磁芯片编码器、磁编码器芯片、激光尺和超高真空光栅。 [15 kB] 雷尼绍参展2011汉诺威欧洲机床展 (EMO 2011) 2011汉诺威欧洲机床展 (EMO 2011) 将于9月19-24日在德国汉诺威举行。雷尼绍将在此次展会上重点推出一系列过程控制解决方案,从序前机床校准的新技术到在线和离线序后测量,以满足人们对“精益生产”日益增长的需求。 [21 kB]
公司新闻 - Renishaw新型绝对式直线光栅和圆光栅 实现位置反馈技术大变革 测量和光栅技术的全球领先者Renishaw (雷尼绍)公司推出了真正的绝对式精细栅距光栅系统RESOLUTE™。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破。RESOLUTE™是世界上第一款绝对式直线光栅,能够在36 000转/分的转速下达到27位分辨率。该系统在线性和角度编码应用中,具有领先市场的超凡分辨率,在最高100 m/s的速度下可实现1纳米分辨率。 [524 kB]
|
|