|
401 results found.
|
TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。http://www.renishaw.com.cn/tonic
TONiC™ RESM圆光栅系统 TONiC™ RESM圆光栅系统 目前本页还没有简体中文版。您可以使用Google的翻译服务查阅 自动翻译 。我们不负责提供该项服务,而且翻译结果未经过我们的检查。 如果您需要更多帮助,请 联络我们 。 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESM angle encoder offers accuracy, resolution, and repeatability at high speed and high temperature. It also offers ultra-low cyclic error and the IN-TRAC ™ optical... [20 kB] SiGNUM™ RESM圆光栅系统 SiGNUM™ RESM angle encoder offers accuracy, resolution, and repeatability at high speed and high temperature. It also offers ultra-low cyclic error and the IN-TRAC™ optical reference mark. The RESM angle encoder offers performance to suit the most demanding precision applications. [23 kB] TONiC™直线光栅 TONiC™是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在直线光栅和圆光栅应用中均可达到10 m/s的速度和低至5 nm的分辨率。 TONiC™显著提高了Renishaw现有高速非接触式光栅的性能,改善了信号稳定性和长期可靠性,成本低,新颖的设计令人耳目一新。 [16 kB] TONiC™ RGSZ直线光栅 TONiC™ RGSZ直线光栅 目前本页还没有简体中文版。您可以使用Google的翻译服务查阅 自动翻译 。我们不负责提供该项服务,而且翻译结果未经过我们的检查。 如果您需要更多帮助,请 联络我们 。 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 TONiC T1000 series represents a new generation of super-compact encoders, specially designed for highly-dynamic precision linear motion systems, bringing higher accuracy,... [18 kB] TONiC™ RELM直线光栅系统 TONiC™ RELM直线光栅系统 目前本页还没有简体中文版。您可以使用Google的翻译服务查阅 自动翻译 。我们不负责提供该项服务,而且翻译结果未经过我们的检查。 如果您需要更多帮助,请 联络我们 。 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 The RELM high accuracy scale offers high speed, non-contact performance, combined with advanced features including dynamic signal processing and the IN-TRAC™ auto-phase... [17 kB] TONiC™ RSLM直线光栅系统 TONiC™ RSLM直线光栅系统 目前本页还没有简体中文版。您可以使用Google的翻译服务查阅 自动翻译 。我们不负责提供该项服务,而且翻译结果未经过我们的检查。 如果您需要更多帮助,请 联络我们 。 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 The new RSLM stainless steel spar scale offers performance to rival fine pitch glass scales yet is available in lengths up to 10 m. RSLM offers a total accuracy... [17 kB] TONiC™光栅系统 TONiC™ 是Renishaw推出的新款超小型非接触式光栅,在线性和旋转应用中均可达到10 m/s的速度和高至5 nm的分辨率。 [12 kB] 用于TONiC™增量式直线光栅的FASTRACK™ 用于TONiC™增量式直线光栅的FASTRACK™ 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 超低电子细分误差 (SDE) 实现更为平稳的速度控制,超低抖动(噪声)确保超强的位置稳定性,分辨率达1 nm,TONiC集这些优点于一体,其优异的性能可与高精度和低滞后的 FASTRACK 相媲美。 TONiC还具有 安装快捷方便 的优点,是对 FASTRACK 的有力补充。 此外,光学滤波系统和自动增益功能保证系统坚固耐用和长期可靠性,具有极强的抗污能力,如灰尘、划痕和指纹等 — 这些污染可能造成其它光栅出现计算错误。 FASTRACK 光栅性能 FASTRACK 光栅的安装... [15 kB] 直线光栅 Renishaw提供品种繁多的高速直线光栅,能够满足工业自动化领域的不同需求。 [12 kB] FASTRACK™直线光栅性能优势 FASTRACK™直线光栅性能优势 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 除了拥有硬化不锈钢结构的坚固性、安装便捷和栅尺拆卸/更换方便(即使在空间狭小受限的情况下也是如此)的优点外, FASTRACK 配用 RESOLUTE™ 和 TONiC™ 更能提供真正的性能优势! FASTRACK 光栅的安装 FASTRACK 简介 FASTRACK 绝对式光栅 FASTRACK 增量式光栅 高精度直线光栅 由于Renishaw的先进刻划工艺,用于 FASTRACK 的RTLC和RTLA栅尺具有±5 µm/m的给定精度,无需补偿。 更令人耳目一新的是,实际安装精度典型情况下接近于±2... [17 kB] 配用RESOLUTE™绝对式直线光栅的FASTRACK™ 配用RESOLUTE™绝对式直线光栅的FASTRACK™ 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 RESOLUTE是真正的绝对式精细栅距光栅系统。该产品不仅具有优异的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破! RESOLUTE是世界上第一款能够在高达100 m/s的速度下达到1 nm的分辨率的绝对式光栅。 FASTRACK 的模块化格式使其可与RESOLUTE RTLA绝对式栅尺或TONiC™ RTLC增量式栅尺兼容,为用户提供了真正灵活的系统,应用领域广泛。 FASTRACK 增量式光栅 FASTRACK 光栅性能 FASTRACK 光栅的安装 FASTRACK... [17 kB] 超高真空 (UHV) 光栅 UHV encoders compatible with vacuum pressures as low as 10-11 TORR. The RGH25F and RGH25U UHV readheads work with RGS20-S tape scale for both linear and partial arc applications. The RGH20F UHV readhead works with the RESR angle encoder, to provide precision rotary feedback. The vacuum range is suitable for many applications including wafer handling/testing, scientific instruments, spectroscopy, vacuum inspection equipment and many more. [17 kB] 超高精度圆光栅系统 Precision rotary axes often require very high accuracy without calibration or error-map. Renishaw's new ultra-high accuracy angle encoder solutions are perfect for such demanding applications. [15 kB] RG2直线光栅 The RG2 is an open, non-contact optical linear encoder system, eliminating friction and wear whilst permitting reliable high speed, high resolution operation. The unique 20 µm pitch optics ensure excellent signal stability in conditions considered unsuitable for most open optical linear encoders. [17 kB] RGH22直线光栅系统 The open, non-contact RGH22 readhead uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale and offers resolutions to 50 nm. [17 kB] RGH24直线光栅系统 The open, non-contact RGH24 readhead uses Renishaw's unique flexible 20 µm RGS20-S tape scale. and offers resolutions to 10 nm. The compact RGH24 is ideal for use in microstages, actuators, and other space restricted applications. [17 kB]
规格手册: TONiC™ DOP (双输出)光栅系统 规格手册 Renishaw 的TONiC™系列光栅现在提供同步双输出接口。 坚固耐用的DOP接口可以安装在距读数头10 m处,提供同步模拟和数字输出信号,经细分后分辨率可达1 nm。时钟输出数字信号保证了所有分辨率下和各种工业标准控制 器的最佳速度性能。 [1.38 MB] 规格手册: RSLM高精度不锈钢栅尺 RSLM高精度不锈钢栅尺除了与雷尼绍 技术成熟的 SiGNUM™ 系列光栅系统兼容外,还与 TONiC™ 光栅系统兼容,这两种系统都具有动态信号处理和 IN-TRAC™ 光学参考零位等先进功能。 [649 kB]
TONiC™ enkoder sistem- [50 x 46 pixels] [3 kB]
- [80 x 60 pixels] [2 kB]
- [100 x 75 pixels] [2 kB]
- [120 x 89 pixels] [3 kB]
- [140 x 104 pixels] [3 kB]
- [180 x 134 pixels] [4 kB]
- [1200 x 894 pixels] [172 kB]
- [6600 x 4384 pixels] [1.73 MB]
TONiC interfaceTONiC interface with cable - [50 x 49 pixels] [1 kB]
- [100 x 56 pixels] [2 kB]
- [140 x 78 pixels] [2 kB]
- [220 x 123 pixels] [4 kB]
- [832 x 466 pixels] [38 kB]
TONiC readhead on gold scaleTONic readhead on gold scale - [100 x 69 pixels] [1 kB]
- [120 x 82 pixels] [2 kB]
- [140 x 96 pixels] [2 kB]
- [180 x 123 pixels] [3 kB]
TONiC Dual Output (DOP) interface- [50 x 46 pixels] [2 kB]
- [120 x 92 pixels] [3 kB]
- [140 x 107 pixels] [3 kB]
- [180 x 138 pixels] [4 kB]
- [240 x 184 pixels] [7 kB]
- [1772 x 1360 pixels] [458 kB]
Banner image: Astroimage from Astro Systeme Austria using TONiC encoderAstrosysteme Austria has developed direct drive telescope mounts that offer similar tracking performance to that used by professional observatories but at an accessible price for keen amateur astronomers. The mounts incorporate Renishaw’s TONiC angle encoders to control positioning accuracy down to an incredible 0.2 ar - [760 x 220 pixels] [204 kB]
视频 - 新一代 TONiC™ 光栅系统 特点和优点 [1024 x 576 pixels] [14.98 MB], [1280 x 720 pixels] [74.93 MB], [1920 x 1080 pixels] [102.12 MB]
|
|