Search results for XL-80全新轻型激光干涉仪测量系统:便携性强、功能强大、使用方便

Product lines




Document types




Language
301 results found.
  Web pages (43) Downloads (5) Images (253) Videos (0)  
  • 案例分析 - XL-80激光校准系统
    校准服务商从更迅速、更智能化的工作中取得更多收益
    [42 kB]
  • 样本:XL-80激光干涉仪系统
    更轻巧的激光测量及校准
    [901 kB]
  • 新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
    你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并按需预留放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”激光干涉仪和球杆仪组合系统总重不到17公斤,令同类产品无以匹敌。
    [48 kB]
  • 新闻文章 - XL-80全新轻巧型激光干涉仪测量系统:便携性强、高性能、使用方便
    你只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(配小型三脚架)的运输箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并按需预留放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”激光干涉仪和球杆仪组合系统总重不到17公斤,令同类产品无以匹敌。
    [361 kB]
  • 新闻文章:Renishaw宣布为HP5528和HP5529系统用户提供特殊升级组件
    Renishaw的XL-80激光干涉仪系统自从2007年推出以来,取得了极大成功。该系统具有轻便、灵活、精确和使用方便的优点,是对机床、坐标测量机及其他位置精度至关重要的运动系统进行全面精度测量的理想工具。
    [1.81 MB]